機能と利点
- ADRF5702 用のフル機能評価用ボード
- テスト装置への接続が容易
- キャリブレーション用の追加のスルー・ライン
製品概要
ADRF5702は、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造された、31.875dBの減衰範囲を備えた8ビット・デジタル・アッテネータです。
このユーザ・ガイドでは、ADRF5702の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5702-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真は、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。