ADP199
製造中ハイサイド負荷スイッチ、3.6V、500mA、ロジック制御
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.48
製品情報
- 入力電圧範囲にわたる、一定の40mΩのRDSON(低オン抵抗)
- 低い入力電圧範囲:0.9V~3.6V
- 連続動作電流:500mA@85℃
- 1.2Vロジック互換デジタル入力可能
- 低静止時電流:6μA、独立した負荷電流
- 超低シャットダウン電流:<100nA
- 超小型0.8mm×0.8mm×0.5mm、04mmピッチ、4ボールのWLCSPパッケージ
ADP199は、0.9V~3.6V間で動作するように設計されたハイサイドの負荷スイッチです。負荷スイッチは、電力領域でのアイソレーションを提供しますので、その結果としてサブシステムのアイソレーションと独自の電力供給を保持する手助けとなり、消費電力を低減することができます。
ADP199は、低オン抵抗のNチャンネルMOSFETを含んでおり、500mAを超える連続負過電流をサポートし、パワー損失を最小化します。静止時電流は6μAと低く、また超小さなシャットダウン電流を備えているため、ADP199はバッテリ動作のポータブル機器にとって最適なデバイスです。内蔵されているレベル・シフタによって、ADP199は多くのプロセッサやGPIOコントローラとのロジック互換性が可能となります。
高性能に加えて、ADP199は0.64mm2以下の占有面積で0.50mmの高さを備えているため、最小のプリント回路ボード(PCB)スペースしか占有しません。
ADP199は超小型0.8mm×0.8mm×0.5mm、4ボール、0.4mmピッチのWLCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 低電圧動作のプロセッサ
- 携帯電話
- デジタル・カメラおよびオーディオ・デバイス
- ポータブル型、バッテリ駆動の装置
- オプティカルXMT / RCVR(送受信)モジュール
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP199ACBZ-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 25, 2012 - 12_0187 ADP199 WLCSP Shipping Changes |
||
| ADP199ACBZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADP199に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める