ADP194
製造中ロジック制御のハイサイド・パワー・スイッチ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.48
製品情報
- 低RDSON: 1.8 Vで80 mΩ
- 低い入力電圧範囲: 1.1 V~3.6 V
- 連続動作電流: 500 mA
- 制御ロジックにレベル・シフトを内蔵、1.2 Vロジックで動作可能
- 低グラウンド電流: 2 μA (最大)
- 極めて小さいシャットダウン電流: 0.7 μA以下
- 逆電流防止
- 超小型0.8 mm x 0.8 mm x 0.5mm、4ボール、0.4 mmピッチのWLCSPを採用
ADP194は、1.1 V~3.6 Vで動作するようにデザインされたハイ・サイド負荷スイッチで、出力から入力への逆電流から保護されています。この負荷スイッチは、バッテリ寿命を延ばすための電源領域アイソレーションを提供します。このデバイスは、500 mAを超える連続負荷電流をサポートし、消費電力を小さくする低いオン抵抗のPチャンネルMOSFETを内蔵しています。ADP194は、小さい2 μA (最大)のグラウンド電流と極めて小さいシャットダウン電流を持つため、バッテリ駆動の携帯型装置に最適です。ADP194は、イネーブル・ロジック入力にレベル・シフタを内蔵するため、現代のプロセッサおよびGPIOコントローラと互換性を持っています。
ADP194は、動作性能以外に、0.64 mm2以下の面積と0.50 mmの高さによりプリント回路ボード(PCB)の所要スペースが最小で済みます。ADP194は、超小型の0.8 mm x 0.8 mm、4ボール、0.4 mmピッチのWLCSPを採用しています。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタル・カメラとオーディオ機器
- バッテリ駆動の携帯型機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP194ACBZ-R7 | 4-Ball WLCSP (0.74mm x 0.74mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
| ADP194ACBZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
ADP194に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める