ADN4620
新規設計に推奨実効値3.75kVのデュアルLVDS 2Gbpsアイソレータ(0リバース・チャンネル)
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.18
製品情報
- 実効値3.75kVのLVDS(低電圧差動伝送)アイソレータ
- TIA/EIA-644-AのLVDS信号レベルに対応
- デュアル・チャンネル構成(ADN4620:2 + 0、ADN4621:1 + 1)
- 2.5Gbpsまでの任意のデータ・レートで低ジッタのスイッチング
- 2チャンネル全体で合計5Gbpsの帯域幅
- 伝搬遅延(代表値):2.15ns
- ジッタ(代表値):ランダム0.82ps(実効値)、トータル40ps(ピークtoピーク)
- 低消費電力の1.8V電源とI/O用の3.3V電源
- 絶縁バリア全体を±7kVのIEC 61000-4-2 ESD規格で保護
- 高いコモンモード過渡耐圧:70kV/μs(代表値)
- 安全性と規制に関する認定(20ピンSSOPパッケージ)
- UL(申請中):1分間で3750V(実効値)、UL1577規格に準拠
- CSA Component Acceptance Notice 5A(申請中)
- VDE適合性認定、強化絶縁(申請中)
- DIN V VDE V 0884-11(VDE V 0884-11):2017-01
- VIORM = 1500VPEAK(最大動作絶縁電圧)
- リフレッシュ(低速出力精度チェック)のイネーブルまたはディスエーブル
- 動作温度範囲:−40°C~+125°C
- 沿面距離5.3mmの小型SSOPパッケージ
ADN4620/ADN4621は最大2.5Gbpsで動作するデュアル・チャンネルの信号絶縁型低電圧差動伝送(LVDS)バッファで、ジッタが非常に小さい値に抑えられています。高速動作用に強化されたアナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用しており、LVDSシグナル・チェーンのガルバニック絶縁をドロップイン方式で実現できます。LVDSレシーバーおよびLVDSドライバとのACカップリングやレベル・シフトによって、電流モード・ロジック(CML)など、その他の高速信号の絶縁も可能です。
ADN4620/ADN4621はリフレッシュ機構を備えており、入出力の状態を監視して、データ遷移がない場合(例えばパワーオン時)は状態が変化しないようにしています。消費電力を下げ低ジッタの高速動作を実現できるように、絶縁回路には1.8V電源を使用します。一方、LVDSレシーバーには3.3V電源を使用し、データシートの表2に示すように、0V~2.4Vの入力電圧範囲(入力コモンモード + 差動入力電圧)でコモンモード電圧範囲全体をサポートしています。
これらのデバイスは、広範な工業用温度範囲にわたって完全に仕様規定されており、沿面距離5.3mmの小型SSOPパッケージを採用しています(AC電源電圧の強化絶縁に対応)。
アプリケーション
- アナログ・フロントエンドの絶縁
- データ・プレーンの絶縁
- 絶縁型高速クロックとデータ・リンク
- マルチギガビット・シリアライゼーション/デシリアライゼーション(SERDES)
- PCB間通信の光学的な置換(ショート・リーチ・ファイバなど)
第7,075,329号、第9,941,565号、および第10,205,442号米国特許により保護されています。その他の特許は申請中です。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
安全性および規制遵守 1
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADN4620BRIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) (10.29 x 16.00 x 2.64 mm) | ||
| ADN4620BRIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) (10.29 x 16.00 x 2.64 mm) | ||
| ADN4620BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADN4620BRSZ-RL | 20-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 2, 2026 - 25_0259 Update Data Sheet Regulatory Information for ADN4620/ADN4621 20-Lead SSOP Models |
||
| ADN4620BRSZ | 製造中 | |
| ADN4620BRSZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 2 | ||
| LTC2387-18 | 製造中 | 18ビット、15Msps SAR A/Dコンバータ |
| ADAQ23878 | 新規設計に推奨 | 18ビット、15MSPSのμModuleデータ・アクイジション・ソリューション |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADN4620
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。