ADM4210
製造中ホットスワップ・コントローラ、6ピンTSOTパッケージ、低電圧
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.78
Viewing:
製品情報
- 通電中のバックプレーンからのボードの安全な挿抜が可能
- 回路ブレーカとの併用で調整可能なアナログ電流制限
- ピーク障害電流を制限する高速応答
- 障害電流発生時に自動的に動作を再試行またはラッチオフ
- 電源電圧のパワーアップ・レートの調整が可能
- 外部FETスイッチ用のハイサイド・ドライブ
- 2.7~16.5Vの電源電圧を制御
- アンダー電圧ロックアウト機能を内蔵
- 調整可能なオーバー電圧保護
- 薄型(1mm)TSOTパッケージ
- LTC4210-1およびLTC4210-2とピン互換
ADM4210は、通電中のバックプレーンからのボードの安全な挿抜を可能にする6ピンTSOTパッケージのホットスワップ・コントローラです。
内部のチャージ・ポンプ・ドライバは、2.7~16.5Vの範囲の電源電圧に対して、外部のハイサイドNチャンネルFETのゲートを制御します。ADM4210は初期タイミング・サイクルを実行し、コンデンサで調整可能なレートでゲートをランプアップできます。
ADM4210は、回路ブレーカのタイマとともにアクティブな電流制限を行う高速電流制限ループを特長としています。ONピンの信号でオン/オフの切替えを行い、このピンがローレベルに遷移すると、リセットされます。
ADM4210には、2つのオプションが用意されています。ADM4210-1は過電流障害の発生後、自動的にその動作を再試行し、ADM4210-2は過電流障害の発生後、ラッチオフします。
ドキュメント
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM4210-1AUJZ-RL7 | 6-Lead TSOT | ||
| ADM4210-2AUJZ-RL7 | 6-Lead TSOT |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
| ADM4210-1AUJZ-RL7 | 製造中 | |
| ADM4210-2AUJZ-RL7 | 製造中 | |
|
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
| ADM4210-1AUJZ-RL7 | 製造中 | |
| ADM4210-2AUJZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADM4210に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める