ADA4084-4
新規設計に推奨オペアンプ、クワッド、30V、低ノイズ、入 / 出力レールtoレール、低消費電力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.30
製品情報
- レールtoレール入力 / 出力
- 低消費電力:0.625mA(typ)/アンプ@±15V
- ゲイン帯域幅積:15.9MHz(typ)@AV=100(typ)
- ユニティ・ゲインのクロスオーバ:9.9MHz(typ)
- -3dB帯域幅(クローズド・ループ):13.9MHz(typ)@±15V
- 低オフセット電圧:100μV(max)(SOIC)
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 高速スルーレート:4.6V/μs(typ)
- 低ノイズ:3.9nV/√Hz(typ)@1kHz
- 長期オフセット電圧ドリフト(10,000時間):3uV (typ)
- 温度ヒステリシス:4 μV (typ)
ADA4084-1(シングル)、ADA4084-2(デュアル)、ADA4084-4(クワッド)は、単電源動作、10MHz帯域幅のアンプで、レールtoレールの入力と出力を特長としています。この製品は、3V~30V(または±1.5V~±15V)での動作を保障しています。
これらのアンプは、AC性能および高精度DC性能の両方を必要とする、単電源アプリケーションに最適となっています。広帯域幅、低ノイズおよび高精度の組み合わせによって、ADA4084-1、ADA4084-2、ADA4084-4は、フィルタや計測器を含む、幅広いさまざまなアプリケーションにとって有用となっています。
これらのアンプのその他のアプリケーションとしては、携帯用通信機器、電源の制御と保護なども対象となり、広い出力範囲を備えたトランスジューサ用の増幅器やバッファ回路としても使われます。レールtoレール入力のアンプを必要とするセンサーには、ホール素子、圧電素子、抵抗性トランスジューサなどがあります。
入力と出力の両方でレールtoレール振幅が可能であるため、設計者は、単電源システムでマルチステージのフィルタを作って、高い信号対ノイズ比を維持することができます。
ADA4084-1、ADA4084-2、ADA4084-4は、工業用温度範囲-40℃~+125℃で仕様規定されています。シングルのADA4084-1は5ピンSOT-23と8ピンSOICを採用;デュアルのADA4084-2は8ピンSOIC、8ピンMSOPおよび8ピンLFCSP表面実装パッケージを採用;ADA4084-4は14ピンTSSOPと16ピンLFCSPを採用しています。
ADA4084-1、ADA4084-2、ADA4084-4は、アナログ・デバイセズが提供する、現在ますます製品が増えている、高電圧、低ノイズのオペアンプ・シリーズ製品の1つです。
アプリケーション
- バッテリ駆動の計測器
- ハイサイド、ローサイド検出
- 電源の制御と保護
- テレコミュニケーション
- DACの出力バッファ回路
- ADCの入力バッファ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品選択ガイド 1
チュートリアル 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4084-4ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
| ADA4084-4ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
| ADA4084-4ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
| ADA4084-4ARUZ-RL | 14-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
| ADA4084-4ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4084-4ACPZ-RL | 製造中 | |
| ADA4084-4ARUZ | 製造中 | |
| ADA4084-4ARUZ-RL | 製造中 | |
|
2 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
| ADA4084-4ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4084-4ACPZ-RL | 製造中 | |
|
11 12, 2013 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADA4084-4ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4084-4ACPZ-RL | 製造中 | |
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| ADA4084-4ARUZ | 製造中 | |
| ADA4084-4ARUZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4084-2
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4084-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める