AD9389A

製造中止

HDMI / DVIトランスミッタ、高性能

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

一般事項
  • HDMI・v.1.2a、]DVI・v1.0およびHDCP1.1と互換なHDMITMD / DVIトランスミッタ
  • HDCP用の内部キー保存機能
  • 1.8Vの単電源動作
  • ビデオ / オーディオ入力は1.8V~3.3Vのロジック・レベルを許容
  • 64ピンのLFCSP鉛フリー・パッケージを採用
デジタル・ビデオ
  • 80MHz動作が、480i~720p / 1080iまでとXGA-75Hzの全ての解像度をサポート
  • プログラマブルな2ウェイ・カラー・スペース・コンバータ
  • RGB、YCbCrおよびDDRをサポート
  • ITU656ベースのエンベデッド・シンクをサポート
  • 自動入力ビデオフォーマットのタイミング検出(CEA-861B)
デジタル・オーディオ
  • ステレオLPCMまたは最大192kHzまでの圧縮オーディオに対する標準S/PDIFをサポート
  • 8チャンネル、最大192kHzまでの非圧縮LPCM I2Sオーディオをサポート
設計を簡素化させる特別な特長
  • HDCP動作とEDIDリーディング動作をする I2Cマスターを備えたMPUを内蔵
  • 5V許容する I2CとHPD・I/O、外部デバイス不要
  • S/PDFおよび I2Sをサポートするためのオーディオ・マスタークロックが不要
  • 内蔵MPUが、割り込みとレジスタによってHDMイベントを報告

AD9389A
HDMI / DVIトランスミッタ、高性能
AD9389A Functional Block Diagram AD9389A Pin Configuration
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
ADV7513 新規設計に推奨 HDMIトランスミッタ、165MHz、高性能
ADV7511 新規設計に推奨 ARC内蔵の高性能225MHz HDMI®トランスミッタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品