AD9387NK

製造中止

HDMI® / DVIトランスミッタ、高性能、低消費電力

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

全般
  • ポータブル・アプリケーションに最適な低消費電力HDMI / DVIトランスミッタ
  • HDMI v.1.3、DVI v.1.0、HDCP 1.3との互換性
  • 1.8V単電源動作
  • 1.8~3.3Vのロジック・レベルに対応するビデオ / オーディオ入力
デジタル・ビデオ
  • 80MHzの動作で480iから1080iまでのすべてのHDTV解像度に対応
  • プログラマブルな双方向カラースペース・コンバータ
  • RGB、YCbCr、DDRに対応
  • ITU656ベースの組込み同期に対応
  • 入力ビデオ・フォーマット・タイミングの自動検出(CEA-861D)
デジタル・オーディオ
  • 最大192kHzのステレオLPCMまたは圧縮オーディオの標準S/PDIFに対応
  • 最大192kHzの8チャンネル、非圧縮、LPCM I2Sオーディオ
システム設計を容易にする特殊機能
  • HDCP動作とEDID読出し動作を実行するI2Cマスタ付きのオンチップMPU
  • 5V対応のI2CおよびHPD I/O(デバイスの追加が不要)
  • オーディオ・マスタ・クロック不要でS/PDIFとI2S に対応
  • 割込みとレジスタを介してHDMIイベントの発生を通知するオンチップMPU

AD9387NK
HDMI® / DVIトランスミッタ、高性能、低消費電力
AD9387NK Functional Block Diagram AD9387NK Pin Configuration AD9387NK Pin Configuration
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADV7513 新規設計に推奨 HDMIトランスミッタ、165MHz、高性能
ADV7524A 製造中止 Low Power HDMI®/DVI Transmitter with Consumer Electronic Control (CEC)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD9387NK
AD9387NK Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品