AD8385

製造中止

DECDRIVER®:LCD ドライバ、10ビット、12チャンネルのデシメーティング、レベル・シフタ付

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 電源レールから1.3V以内までの高い電圧駆動
  • 出力短絡保護
  • 高速更新レート:
    100MSPSの10ビット入力データ更新レート
  • 1.84Wの静止消費電力:
    電圧制御のビデオ・リファレンス(輝度)、オフセット、フルスケール(コントラスト)出力レベル
  • 3.3Vロジック、9~18Vのアナログ電源
    パネル・タイミング信号のレベル・シフタ
  • ビデオ信号の極性を反転するINVビット
  • 高精度の電圧出力
    調整やキャリブレーションが不要なレーザ・トリミング
  • AD8385のパラレル動作が可能なフレキシブルなSTSQ/XFR
  • 容量性負荷への高速セトリング:
    150pFの負荷で30nsのセトリング時間(0.25%)
    460V/μsのスルーレート
  • 14mm×14mmの露出パドル付き100ピンTQFPパッケージ

AD8385
DECDRIVER®:LCD ドライバ、10ビット、12チャンネルのデシメーティング、レベル・シフタ付
419200444AD8385-fbl 63616998AD8385-pc
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
AD8385に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品