AD8307
製造中ロー・コスト、DC~500 MHz、92dBログ・アンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.88
製品情報
- 完全なマルチステージ・ログ・アンプ
- 92dBのダイナミック・レンジ:–75dBm~+17dBm~–90dBm(マッチング・ネットワークを使用)
- 7.5 mAで2.7V以上の単電源(代表値)
- DC~500MHzの動作、±1dBの直線性
- 25mV/dBのスロープ、–84dBmのインターセプト
- 温度に対して安定性の高いスケーリング
- 完全差動DCカップリング信号経路
- 100nsのパワーアップ時間、150µAのスリープ時電流
AD8307は、8ピンSOIC_Nパッケージを採用した最初のログ・アンプです。プログレッシブ圧縮(連続検出)手法をベースとするフル機能の500MHzモノシリック復調用ログアンプであり、92dB~±3dB法則適合性のダイナミック・レンジと、100MHzまでのすべての周波数を境界とする88dB~厳密な±1dBの誤差を実現します。AD8307は、安定性が非常に高く、容易に導入可能であり、目立った外付け部品は必要ありません。7.5mAで2.7V~5.5Vの単電源電圧が必要です。高速に作動するCMOS互換制御ピンは、AD8307を150μAのスタンバイ電流に無効化できます。
AD8307は、−40°C~+85°Cの工業温度範囲で動作し、8ピンSOICパッケージと8ピンPDIPを採用しています。
アプリケーション
- 信号レベルのデシベル形式への変換
- トランスミッタ・アンテナの電力測定
- 受信信号強度表示(RSSI)
- ロー・コスト・レーダーおよびソナー信号処理
- ネットワーク・アナライザとスペクトラム・アナライザ(120dBまで)
- 20Hzまでの信号レベル決定
- マルチメータ用の真のデシベルACモード
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 7
チュートリアル 1
製品選択ガイド 1
アナログ・ダイアログ 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8307ANZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD8307ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8307ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8307ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 16, 2026 - 26_0028 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF26/XF18/XF12/XF8 Products |
||
| AD8307ANZ | 製造中 | |
| AD8307ARZ | 製造中 | |
| AD8307ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8307ARZ-RL7 | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD8307ANZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く