AD8303

製造中止

+3 V, Dual, Serial Input Complete 12-Bit DAC

Viewing:

製品情報

  • Complete Dual 12-Bit DAC
  • Pretrimmed Internal Voltage Reference
  • Single +3 V Operation
  • 0.5mV/Bit with 2.0475 v Full Scale
  • Low Power: 9.6 mW
  • 3-Wire Serial SPI Compatible Interface
  • Power Shutdown IDD; 1 µA
  • Compact SO-14, 1.75 mm
    Height Package
AD8303
+3 V, Dual, Serial Input Complete 12-Bit DAC
AD8303-fbl
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
AD5623R 製造中 nanoDAC®コンバータ 12ビット、デュアル、5ppm/℃のオンチップリファレンス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品