AD8260
AD8260
製造中高電流ドライブ・アンプ、デジタルVGA / プリアンプ、3 dBステップ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.72
Viewing:
製品情報
- 高電流ドライバ
- 差動入力—DAコンバータから直接駆動
- プリセット・ゲイン: x 1.5
- -3dB帯域幅: 195MHz
- 大きな出力ドライブ能力: >±300mA
- プリアンプとVGA
- 低ノイズ:
- 電圧ノイズ=2.4nV/√Hz
- 電流ノイズ=5pA/√Hz
- -3dB帯域幅: 230MHz
- ゲイン範囲: 30dB(3dBステップ)
- -6dB~+24dB(プリアンプ・ゲイン=6dB)
- シングルエンドプリアンプ入力と差動VGA出力
- 低ノイズ:
- 電源電圧:
- 3.3V~10V(VMIDイネーブル)
- ±3.3V~±5V(VMIDディセーブル)
- 消費電力: 93mW @ 3.3V電源時
- VGA、ドライバ・アンプおよびシステムのパワー・ダウン機能
AD8260は送信機として使用可能な高電流ドライブ機能と、受信機として使用可能な低ノイズ、デジタルプログラマブル可変ゲインアンプ(DGA)機能を内蔵しています。
受信部はシングルエンドの入力プリアンプとデシベル・リニアで差動出力を持つDGAで構成されています。受信部の小信号-3dB帯域幅は230MHzです; ドライバの小信号帯域幅は195MHzです。ドライバは±300mAを出力する事ができるので、3.3V電源に接続した時でも、低インピーダンス負荷の駆動に最適といえます。
AD8260 DGA機能はトリミングを必要とするアプリケーションに最適で、ゲイン範囲は3dBステップで30dBです。優れた帯域幅の均一性は、周波数範囲全域にわたって維持されます。DGAの低出力換算ノイズ性能は高速ADコンバータのドライブに最適で、差動出力は最新の低電圧高速ADコンバータとのインターフェイスを容易にします。
単電源と両電源での動作が可能なため汎用性に優れています。たとえば、フォトダイオードやフォトマル(光電子増倍管)によって検出される負のパルスのゲイン制御には両電源で、バンドパス信号の処理などは単電源で動作させることができます。最大限のダイナミックレンジを得るには、単電源で動作させacカップリングで使用します。
AD8260プリアンプ(PrA)は外部抵抗を使って6dB以上のゲインに設定し、反転または非反転に構成できます。DGAはゲイン2倍の非反転PrA構成で特性評価しています。減衰器は30dBの範囲を持っていて、出力アンプは8倍x(18.06dB)のゲインを持っています。最小の非反転ゲイン範囲は-6dB~+24dBでPrAのゲインを増やすことでシフトアップできます。ゲインはパラレル・ポート(GNS0ピン~GNS3ピン)を通して制御され、コード当たり3dBステップで10通りとなっています。ゲインステップを割り当てていないコードに関しては、プリアンプとDGAはディスエーブルとなります。
AD8260は3.3V~±5Vの単電源と両電源で動作します。内部バッファは通常単電源動作時にはリファレンス電圧を供給します; VMIDバッファがシャットダウン時には外部リファレンスを使用することもできます。
動作温度範囲は-40~+105℃で、5 mm × 5 mm、32ピンLFCSPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- デジタルAGC システム
- Tx/Rx 信号処理
- パワーライン トランシーバ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8260ACPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD8260ACPZ-WP | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| AD8260ACPZ-R7 | 製造中 | |
|
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
| AD8260ACPZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。