AD7396
製造中12ビットD/Aコンバータ、パラレル入力、デュアル
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.84
製品情報
- 低消費電流:100μA/DAC
- パワー・シャットダウン:0.1μA(typ)
- 小型(高さ:1.1mm)、24ピンTSSOPパッケージ
- 単電源動作:+2.7V~+5.5V
- 12ビット・バージョン:AD7396
10ビット・バージョン:AD7397 - 微分非直線性誤差:0.9LSB
AD7396は消費電力を節減し、+3~+5Vの単電源で動作するピン互換のデュアル12ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。入力抵抗値の高い電圧リファレンス入力の独自機能として、VREFとVDD間を接続し、0VからVDDまでの全振幅範囲のDAC出力を設定できます。+2.7~+5.5Vの電源電圧範囲での動作を保証しているため、バッテリ駆動アプリケーションに最適です。
45nsの書込み時間で12ビット幅のデータ・ラッチにデータをロードするため、待ち状態が生じることなく、高速プロセッサとのインターフェースが可能です。ダブルバッファ入力構造の採用により、一度につき1個の入力レジスタにデータを事前にロードしておき、その後にシングル・ロード・ストローブ信号をLDAとLDB両方の入力に接続して、2つのD/Aコンバータ出力を同時にアップデートできます。さらに非同期のRS入力を使用して、パワーオン時またはユーザーの要求時に出力をゼロ・スケールに設定します。消費電流をマイクロアンペア・レベル以下まで低減するパワー・シャットダウンは、アクティブ・ローのSHDNピンで直接制御します。パワー・シャットダウン時には、出力バッファがオープン回路状態であっても、レジスタのデータを変更することができます。通常の動作状態に復帰すると、DACレジスタにロードされる最新のデータによって出力電圧が設定されます。
この2つのデバイスはピン配置が同一であるため、回路基板の設計変更を行わなくても、各自のアプリケーションに適した分解能を選択できます。AD7396の主要なアプリケーションとして、自動車用センサー電圧の生成とキャリブレーション、携帯型通信機器、PC周辺装置、デジタル制御によるキャリブレーションが挙げられます。
AD7396は、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)での動作を仕様規定しています。デバイスには、プラスチックDIPと24ピンSOICの各パッケージを用意しています。
AD7396、マイクロパワー消費電力、シリアルまたはパラレル・ロード対応のシングル / デュアル / クワッドDAC製品ファミリー(AD7390~AD7398)に属するデバイスです。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7396ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7396ARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 8, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
| AD7396ARZ | 製造中 | |
| AD7396ARZ-REEL | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7396ARZ | 製造中 | |
| AD7396ARZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
AD7396に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める