AD7390
製造中12ビットD/Aコンバータ、+3V / +5V電源、シリアル入力、マイクロパワー
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.51
製品情報
|
|
AD7390 / AD7391は、+3Vの単電源で動作するように設計された10ビット / 12ビットの電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのモノリシックDACはCBCMOSプロセスを利用して製造されており、低価格で使いやすい+3V単電源動作システムを実現します。+2.7~+5.5Vの電源電圧範囲での動作を保証し、消費電流を100µA未満に抑えるため、バッテリ駆動アプリケーションに最適です。
フルスケール電圧出力は、外部から入力されるリファレンス電圧によって決定されます。REF入力とDAC出力間の電圧をレールtoレールの振幅レベルに維持するため、正電源VDDに等しい電圧値、あるいはその範囲内の任意の電圧値にフルスケール電圧を設定できます。
ダブルバッファ・シリアル・データ・インターフェースは高速、3線式のSPIおよびマイクロコントローラ・コンパチブル入力を備えており、データ入力(SDI)、クロック(CLK)、およびチップ・セレクト(CS / LD)の各ピンを入力として使用します。さらにCLR入力によって、パワーオン時またはユーザーの要求時に出力をゼロ・スケールに設定します。
この2つのデバイスはピン配置が同一であるため、回路基板の設計変更を行わなくても、各自のアプリケーションに適した分解能を選択できます。
AD7390 / AD7391は、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様規定されており、プラスチックDIPおよび高さが1.75mmと薄型の8ピン表面実装SOパッケージを用意しています。超小型サイズが要求されるアプリケーション向けに、高さが1.1mmの薄型8ピンTSSOPパッケージも用意しています。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7390ANZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD7390ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD7390ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 8, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
| AD7390ANZ | 製造中 | |
| AD7390ARZ | 製造中 | |
| AD7390ARZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7390ANZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。