AD648
新規設計には非推奨オペアンプ、デュアル、高精度、低消費電力、BiFET
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.95
製品情報
- DC特性
静止時電流:400 µA(max) - AC特性
スルーレート:1.8 V/µs
ユニティーゲイン帯域幅:1 MHz
- ミニDIP、SOICパッケージ
- シングル版:AD548
AD648は、低消費電力で高精度のモノリシック・オペアンプ2個を1つのペアとして組み合わせたものです。低バイアス電流(10pA max、ウォームアップ時)と低静止電流(400µA max)の両方を実現しており、イオン注入FETとレーザ・ウェーハ・トリミングの技術を用いて製造されています。入力バイアス電流は、AD648のコモン・モード電圧範囲の全体にわたって保証しています。
経済的なJグレードの最大保証入力オフセット電圧は2mV未満で、最大保証入力オフセット電圧ドリフトは20µV/°C未満です。低静止電流と低オフセット電圧ドリフトを組み合わせ、自己発熱の影響によって生ずる入力オフセット電圧の変化を最小限にしています。
AD648は、低消費電力と並外れたDCとACの性能が要求される両電源オペアンプのアプリケーションに適しています。バッテリ駆動で高精度の計測機器のフロントエンドやCMOS D/Aコンバータのバッファなどのアプリケーションにおいて、AD648は、低入力オフセット電圧と低ドリフト、低バイアス電流、および低1/fノイズを巧みに組み合わせて出力誤差を低減しています。高同相ノイズ除去比と高オープン・ループ・ゲインにより、ハイ・インピーダンスのバッファ・アプリケーションにおいて12ビットを超える直線性を達成しています。
AD648は、8ピンのプラスチック・ミニDIP、SOICパッケージで提供しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD648JNZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD648JRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD648JRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD648JRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD648KNZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD648KRZ | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
| AD648JNZ | ||
| AD648JRZ | ||
| AD648JRZ-REEL | ||
| AD648JRZ-REEL7 | ||
| AD648KNZ | ||
| AD648KRZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD648JNZ | ||
| AD648KNZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADA4062-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、低消費電力、JFET入力 |
ツールおよびシミュレーション
アナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く