AD561S
製造中10 ビット電流出力 DAC、航空宇宙
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$259.80
Viewing:
製品情報
- 全機能内蔵型電流出力 D/A コンバータ
- 安定性の高い埋め込みツェナー・リファレンス
- 0 V ~ +10 V、±5 V の電圧範囲になるようにトリミングされた出力アプリケーション抵抗
- 短いセトリング時間(1/2 LSB まで): 250 ns(代表値)
- 全動作温度範囲で単調増加性を確保
- TTL/DTL および CMOS 互換(正論理)
- シングル・チップ・モノリシック構造
AD561S は 10 ビット D/A コンバータの集積回路で、1 個のモノリシック・チップに安定性の高い電圧リファレンスを搭載しています。10 個の高精度、高速カレントステアリング型スイッチ、1 個の制御アンプ、電圧リファレンス、およびレーザ・トリミングした薄膜 SiCr 抵抗ネットワークを使用して、高速で高精度のアナログ出力電流を生成します。高精度で安定性の高い電流/電圧変換を容易にするために、レーザ・トリミングした出力アプリケーション抵抗も内蔵されています。これらの抵抗は、0.1 % の精度にトリミングされているので、多くの場合、外部トリマーは不要です。
ドキュメント
データシート 1
クロスリファレンス・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5610000C | 16 ld CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| AD5610000C | 製造中 | |
|
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| AD5610000C | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
AD561Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める