TMC6140

新規設計に推奨

Low voltage BLDC motor driver 5 to 30V, for external N-channel MOSFETs, integrated lowside chargepump for low RDSon at low battery voltage

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 3-phase motors up to 100 A coil current (external MOSFETs)
  • Voltage Range 5 to 30 V DC
  • Gate Drive 0.5 A or 1.0 A
  • 3V3 Switching Regulator (0.5 A) with internal Schottky diode (up to 100 mA)
  • Diagnostics output via UART-TxD
  • Charge pump pin to utilize buck converter for step-up converter
  • 3 Bottom Shunt Amplifiers
  • Analog programmable short detect
  • 2 Low Power Modes with 0.25 mA standby current consumption Applications
TMC6140
Low voltage BLDC motor driver 5 to 30V, for external N-channel MOSFETs, integrated lowside chargepump for low RDSon at low battery voltage
TMC6140-LA TMC6140_pinout tmc6140_block_diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1


評価用キット

eval board
TMC6140-EVAL

Evaluation Board for TMC6140

機能と利点

  • 3-phase motors up to 32 A RMS coil current
  • Voltage Range 6 to 30 V DC
  • Gate Drive 0.5 A or 1.0 A
  • 3V3 Switching Regulator (0.5 A) with internal Schottky diode (up to 100 mA)
  • Charge pump pin to utilize buck converter for step-up converter
  • 3 Bottom Shunt Amplifiers
  • Analog programmable short detect
  • 2 Low Power Modes with 0.25 mA standby current consumption
  • Diagnostics output via UART-TxD
  • 32A RMS, 30V

製品詳細

The TMC6140-EVAL allows evaluation of the TMC6140 in combination with the ADI TRINAMIC evaluation board system, or as a stand-alone-board. It uses the standard schematic and offers several options in order to test different modes of operation.

The TMC6140-EVAL-KIT is a set of one MCU board Landungsbruecke, one Eselsbruecke bridge board and one TMC6140-EVAL driver board. It allows for a quick and simple start within only minutes to make your motor turning.

For diagnosis, all signals between MCU and TMC6140 are accessible with probes on the bridge board. TMC6140-EVAL can be used with or without the Landungsbruecke MCU board.

All you need to get started is a power supply and ADI Trinamic's free and easy to use TMCL-IDE. This graphical user interface allows quick setup and supports the use of commands in direct mode, monitors real-time behavior visualized in graphs, and logs and stores data. All settings can simply be exported for your own firmware project.

More about the TMCL-IDE

TMC6140-EVAL
Evaluation Board for TMC6140
tmc6140-eval

最新のディスカッション

最近表示した製品