TMC2241

新規設計に推奨

65V 2ARMSのスマート内蔵型ステッピング・モーター・ドライバ(S/DおよびSPI搭載)

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 電圧範囲:4.5V~65V DC
  • 低RON(HS + LS):0.31Ω(代表値、TA = 25°C)
  • Hブリッジごとの電流定格(25°Cでの代表値):
    • 2ARMS(2.8Aのサイン波ピーク)(VS = 24V時)
    • 1.7ARMS(2.4Aのサイン波ピーク)(VS = 48V時)
  • 全機能内蔵の無損失電流検出
  • MicroPlyerステップ補間機能を備えたステップ/方向(S/D)インターフェース
  • SPIおよび単線式UART
  • エンコーダ・インターフェース
  • フル・ステップあたり256マイクロステップの最大分解能
  • 柔軟な波形テーブルと位相シフトによりモーターに適合
  • StealthChop2によるサイレント・モーター動作
  • SpreadCycle高ダイナミック・モーター・コントロール・チョッパー
  • ジャークのないStealthChop2とSpreadCycleの組み合わせ
  • StallGuard2およびStallGuard4によるセンサーレス・モーター負荷検出
  • 最大75%のエネルギー節減を実現するCoolStep電流制御
  • 受動ブレーキおよびフリーホイール・モード
  • モーター相温度の推定
  • チップ温度測定
  • 汎用アナログ入力
  • すべてを網羅する保護および診断機能
  • 過電圧保護出力
  • 小型の5mm x 7mm TQFN38パッケージ
TMC2241
65V 2ARMSのスマート内蔵型ステッピング・モーター・ドライバ(S/DおよびSPI搭載)
TMC2241 Functional Block Diagram TMC2241 Pin Configuration TMC2241 Chip Illustration
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LT3973 製造中 静止電流2.5μA、ダイオード内蔵の42V、750mA降圧レギュレータ
リニア・レギュレータ 1
ADP122 製造中 リニア・レギュレータ、300 mA、5.5V入力、低静止電流、CMOS、固定出力電圧
過電圧/過電流プロテクタ 1
MAX17616 製造中 OV/サージ、UV、逆極性、接地喪失保護機能、PMBusインターフェースを備えた3V~80V、7A電流リミッタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
TMC2241-EVKIT

TMC2241:スマート高性能ステッピング・モーター・コントローラ/ドライバIC

機能と利点

  • DC単電源電圧範囲:4.5V~65V
  • Hブリッジごとの電流定格(25°C、代表値):
    • IRMS = 2ARMS(2.8Aのサイン波ピーク)(VS = 24V時)
    • IRMS = 1.7ARMS(2.4Aのサイン波ピーク)(VS = 48V時)
    • SPIおよび単線式UART
    • エンコーダ・インターフェースおよびStep/Dir入力
    • ブレーキ出力

製品詳細

TMC2241-EVKITは、アナログ・デバイセズのTrinamic評価用ボード・システムの一部です。このキットに含まれるボードをTMCL-IDEと組み合わせることで、TMC2241の最初の評価を簡単に実行できると同時に、そのすべての機能を完全に制御できるようになります。

スマート高性能ステッピング・モーター・コントローラおよびドライバICであるTMC2241は、シリアル通信インターフェース(SPI、UART)および広範な診断機能を備えています。ジャークを最適化した柔軟なランプ・ジェネレータと組み合わせることで、自動ターゲット・ポジショニングを実現します。このデバイスには、256マイクロステップ、組み込みインデクサ、65V、3.0AMAXの全機能内蔵Hブリッジ、および電力散逸のない内蔵電流検出(ICS)機能を備えた業界最先端のステッピング・モーター・ドライバも搭載されています。

TMC2241-EVKIT
TMC2241:スマート高性能ステッピング・モーター・コントローラ/ドライバIC
TMC2241-EVKIT Board Photo Angle View TMC2241-EVKIT Board Photo Bottom View TMC2241-EVKIT Board Photo Top View

最新のディスカッション

TMC2241に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品