利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:3.6V~22V
  • 出力電圧範囲:1.8V~15V
  • 低消費電流と高効率
    • シャットダウン電流:100nA
    • 低電力モードでの静止電流:800nA
    • ピーク効率:96%
  • 50mΩおよび45mΩのパワーMOSFETを内蔵
  • 最大4.6Aのインダクタ・ピーク電流制限
  • MAX77726:2本のVSELピンを使用してレギュレーション目標電圧(3.3V、5V、9V、15V)を選択可能
  • MAX77727:I2Cを介して出力電圧を1.8V~15Vの範囲でプログラム可能(1.8V~4.9Vの範囲では分解能100mV、5V~15Vの範囲では分解能250mV)
  • MAX77726:超音波モードをピンで選択可能
  • MAX77727:強制PWMモードをI2Cで選択可能
  • 出力のアクティブ放電機能
  • 使いやすい小型のソリューション・サイズ
    • サイクルごとのインダクタ・ピーク電流制限、UVLO、出力短絡、過熱の保護機能
    • 12ピン、0.4mmピッチ、高さ0.65mmのウェーハレベル・パッケージ(WLP)
    • チップ型インダクタとセラミック・コンデンサを使用
  • 1.32mm x 1.77mm、12-WLP、0.4mmピッチのパッケージ
MAX77727
22V、3A同期整流式降圧コンバータ(超音波モード付き)
MAX77726-27 Simplified Application Diagram MAX77726-27 Functional Block Diagram MAX77726-27 Pin Configuration MAX77727 Chip Illustration
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
MAX77727EVKIT

性能評価:MAX77727

機能と利点

  • 実証済みのPCB設計とレイアウトの利点
  • 完全実装済みおよび試験済み
  • 高精度計測のための検出ポイントを提供
  • MAXUSB_INTERFACE#でWindows PCとの容易な通信を実現
  • I2Cシリアル・インターフェースをサポートするACEソフトウェアにより、オプションのソフトウェア制御が可能
  • I2Cインターフェースを介して、イネーブル(EN)機能、超音波モード(USM)、出力電圧を制御

製品詳細

MAX77727評価用キット(EVキット)は、MAX77727(同期整流式降圧コンバータ、超音波モード付き)の性能を実証する完全実装済みおよび試験済みのプリント回路基板(PCB)です。

このEVキットは、MAX77727を使用した降圧電圧レギュレータ回路です。3.6V~22Vの入力電圧範囲をサポートし、最大3Aの連続負荷電流を供給します。出力電圧はI2Cを介して、100mVの分解能で1.8V~4.9V、250mVの分解能で5V~15Vの範囲で調整できます。

MAX77727EVKIT
性能評価:MAX77727
MAX77727EVKIT Evaluation Board Angle View MAX77727 Evaluation Board Top View MAX77727EVKIT Evaluation Board Bottom View

最新のディスカッション

MAX77727に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品