製品概要

機能と利点

  • 実証済みのPCB設計とレイアウトの利点
  • 完全実装済みおよび試験済み
  • 高精度計測のための検出ポイントを提供
  • MAXUSB_INTERFACE#でWindows PCとの容易な通信を実現
  • I2Cシリアル・インターフェースをサポートするACEソフトウェアにより、オプションのソフトウェア制御が可能
  • I2Cインターフェースを介して、イネーブル(EN)機能、超音波モード(USM)、出力電圧を制御

製品概要

MAX77727評価用キット(EVキット)は、MAX77727(同期整流式降圧コンバータ、超音波モード付き)の性能を実証する完全実装済みおよび試験済みのプリント回路基板(PCB)です。

このEVキットは、MAX77727を使用した降圧電圧レギュレータ回路です。3.6V~22Vの入力電圧範囲をサポートし、最大3Aの連続負荷電流を供給します。出力電圧はI2Cを介して、100mVの分解能で1.8V~4.9V、250mVの分解能で5V~15Vの範囲で調整できます。

対象となる製品

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
450 KB
ACE plug-in for Board.MAX 1.2026.3910658 [10 05 26]
Board MAX is an evaluation Board Plug-in for MAX Series products.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.