MAX42402

新規設計に推奨

36V、2.5A/3.5A、完全統合型の同期整流式降圧コンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 小さなサイズに複数の機能を搭載
    • 動作入力電圧範囲:4.5V~36V
    • FETを内蔵した最大2.5A/3.5Aの同期整流式DC/DCコンバータ
    • スキップ・モードでの静止電流:27μA
    • スイッチング周波数:1.5MHz/400kHz
    • スペクトラム拡散オプション
    • 内部ソフトスタート時間:3.5ms(1.5MHz)/2.5ms(400kHz)
    • 設定可能な出力電圧範囲:0.8V~12V
    • 99%のデューティサイクル動作により、低ドロップアウト電圧を実現
  • 安全性が不可欠なアプリケーションに対応する高精度
    • 高精度のイネーブル閾値で、UVLO(Under Voltage Lock Out)閾値が完全に設定可能
    • ウィンドウ化された正確なPGOOD
  • 強制PWM動作とスキップ動作
  • 過熱、過電圧、短絡の保護
  • 3mm x 3mm FC2QFN
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX42402
36V、2.5A/3.5A、完全統合型の同期整流式降圧コンバータ
MAX42402-MAX42403 Typical Application Circuit 400khz MAX42402-MAX42403 Pin Configurations MAX42402-MAX42403 Simplified Block Diagram MAX42402 Chip Image MAX42402-MAX42403 Typical Application Circuit 1.5MHz
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
  • MAX42402B

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
MAX42403EVKIT

MAX42402/MAX42403の評価用キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:4.5V~36V
  • 0.8V~12Vの間で出力を調整可能
  • 最大3.5Aの出力電流を供給(MAX42402の場合は最大2.5A)
  • 周波数同期入力
  • 99%のデューティサイクル動作により、低ドロップアウト電圧を実現
  • 電圧監視PGOOD出力(UV/OV機能搭載)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済および試験済み

製品詳細

MAX42403評価用キット(EVキット)は、15ピンFC2QFNパッケージの高入力電圧ミニ降圧コンバータMAX42402/MAX42403を評価するための実証済みの設計を提供します。評価用に様々なテスト・ポイントとジャンパが用意されています。MAX42403 EVキットにはMAX42403AFLB+(3.3V、1.5MHz)が付属しています。このEVキットは、最小限の部品変更でMAX42402/MAX42403の全バリエーションの評価に使用できます。

eval board
MAX42403EVKIT

MAX42402/MAX42403の評価用キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:4.5V~36V
  • 0.8V~12Vの間で出力を調整可能
  • 最大3.5Aの出力電流を供給(MAX42402の場合は最大2.5A)
  • 周波数同期入力
  • 99%のデューティサイクル動作により、低ドロップアウト電圧を実現
  • 電圧監視PGOOD出力(UV/OV機能搭載)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済および試験済み

製品詳細

MAX42403評価用キット(EVキット)は、15ピンFC2QFNパッケージの高入力電圧ミニ降圧コンバータMAX42402/MAX42403を評価するための実証済みの設計を提供します。評価用に様々なテスト・ポイントとジャンパが用意されています。MAX42403 EVキットにはMAX42403AFLB+(3.3V、1.5MHz)が付属しています。このEVキットは、最小限の部品変更でMAX42402/MAX42403の全バリエーションの評価に使用できます。

MAX42403EVKIT
MAX42402/MAX42403の評価用キット
MAX42403EVKIT Board Photo Angle MAX42403EVKIT Board Photo Top MAX42403EVKIT Board Photo Bottom
MAX42403EVKIT
MAX42402/MAX42403の評価用キット
MAX42403EVKIT Board Photo Angle MAX42403EVKIT Board Photo Top MAX42403EVKIT Board Photo Bottom

最新のディスカッション

最近表示した製品