MAX33250E
新規設計に推奨600V絶縁型2Tx/2Rxおよび1Tx/1Rx RS-232トランシーバ、±15kV ESDおよびコンデンサ内蔵
業界最小のRS-232絶縁型ソリューション、コンデンサ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.87
製品情報
- 高集積によってスペースを節約し設計を簡素化
- 内蔵チャージポンプおよびインバータによって追加の電源が不要
- 4つの内蔵コンデンサによってPCBスペースを節約
- 内蔵アイソレータによってディスクリートソリューションに対し最大63%節約
- 内部保護によって堅牢な通信を実現
- 絶縁耐圧(VISO):600VRMS (60秒)
- 動作電圧(VIOWM):200VRMS (50年以上)
- 内蔵ESD保護:±15kVヒューマンボディモデル(HBM)
MAX33250EおよびMAX33251Eはそれぞれ絶縁型2Tx/2Rxおよび1Tx/1Rx RS-232トランシーバで、ロジックUART側とフィールド側の間に600VRMS (60秒)のガルバニック絶縁を内蔵しています。絶縁障壁はロジックUART側をフィールド側からの電気的過渡ストライクから保護します。また、データの送受信を妨害する可能性のあるグランドループおよび2つの側の間の大きいグランド電位差を遮断します。MAX33250EおよびMAX33251EはEIA/TIA-232E規格に準拠し、最大1Mbpsのデータレートで動作します。
これらの絶縁型RS-232トランシーバはチャージポンプおよびインバータを内蔵しているため、正および負の高電圧電源が不要です。また、両方のデバイスはチャージポンプおよびインバータのコンデンサも内蔵しているため、PCBスペースのさらなる削減に役立ちます。UARTロジック側の電源端子VCCAは+3V~+5.5Vのデュアル電圧電源で動作します。VCCBも+3V~+5.5Vで動作するため、電源の要件が簡素化され、2つの電圧間のレベルトランスレーションが可能です。これらのデバイスのフィールド側のトランスミッタおよびレシーバは±15kVのESD HBM保護定格となっており、RS-232ケーブルが頻繁に操作されるアプリケーションに最適です。
両方のデバイスは12ピンLGAパッケージ(6mm × 6mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 通信システム
- 診断装置
- GPS装置
- 産業用機器
- 医療用機器
- POSシステム
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX33250EELC+ | LGA | ||
| MAX33250EELC+T | LGA |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| MAX3250 | 新規設計に推奨 | ±50V絶縁型、3.0V~5.5V、250kbps、2 Tx/2 Rx、RS-232トランシーバ |