製品概要

機能と利点

  • 単一電源
  • 内蔵絶縁電源
  • Arduino/Mbedシールドインタフェースおよび形状
  • DCE/DTE選択可能DB9ピン配置

製品概要

MAX33250Eシールドは、ロジックUART側とフィールド側の間に600VRMS (60秒)のガルバニック絶縁を備えた絶縁型2Tx/2Rx RS-232トランシーバのMAX33250Eの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。絶縁障壁はロジックUART側をフィールド側からの電気的過渡ストライクから保護します。また、データの送受信を妨害する可能性のあるグランドループおよび2つの側の間の大きいグランド電位差を遮断します。MAX33250EはEIA/TIA-232E規格に準拠し、最大1Mbpsのデータレートで動作します。

アプリケーション

  • 通信システム
  • 診断装置
  • GPS装置
  • 産業用機器
  • 医療用機器
  • POSシステム