MAX20358
MAX20358
新規設計に推奨ウェアラブル・パワー・マネージメント・ソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 充電間隔を延長
- 3系統のNano-IQ、400mA降圧レギュレータ(IQ = 400nA(代表値))
- 0.500V~1.130V(10mVステップ)
- 0.500V~2.075V(25mVステップ)
- 0.500V~3.650V(50mVステップ)
- 2系統のMicro-IQ LDO/ロード・スイッチ(IQ = 1µA(代表値))
- 入力電圧範囲:1.71V~5.5V
- 出力電流容量:100mA
- 0.900V~4.0V(100mVステップ)
- Nano-IQ高速トランジェントLDO(IQ = 820nA(代表値))
- センサー用アナログ・フロント・エンド(AFE)での使用に最適
- 入力電圧範囲:1.71V~5.5V
- 出力電流容量:100mA
- 0.900V~4.075V(25mVステップ)
- Nano-IQリアルタイム・クロックLDO(IQ = 200nA(代表値))
- マイクロ・コントローラ・タイマーのRTC用に常時オン設定が可能
- 1.2V [+25mV、+50mV]および1.8V [+25mV、+50mV]
- Micro-IQ昇降圧レギュレータ(IQ = 2µA(代表値))
- 出力:1.5W
- 2.6V~5.5V(50mVステップ)
- ダイナミック電圧スケーリング
- 3系統のNano-IQ、低オン抵抗のロード・スイッチ(IQ = 260nA(代表値))
- 低いオン抵抗:0.25Ω(代表値)
- 短絡保護
- ソフトスタート機能
- リチウムイオン・バッテリ充電の実装が容易
- 広い急速充電電流範囲:4mA~500mA
- 入力耐圧:+28V/−5.5V
- プログラマブルなJEITA電流/電圧プロファイル
- プログラマブルな自動的ステップ充電
- MAX20361ソーラー・エナジー・ハーベスタとのシームレスな連携動作
- 多用途制御端子によって柔軟な制御が可能
- 高集積によりソリューションの実装面積を最小化
- プログラマブル・プッシュボタン・コントローラ
- プログラマブルな電源シーケンス
- 電池シール出荷モード
- オンチップの電圧/充電電流監視マルチプレクサ
MAX20358は高集積のプログラマブルなパワー・マネージメント・ソリューションで、超低消費電力のウェアラブル・アプリケーション向けに設計されています。このデバイスはサイズと効率に関して最適化されており、バッテリ寿命の延長と全体的ソリューション・サイズの縮小によってエンド製品の価値を高めます。複数の降圧コンバータ、1つの昇降圧コンバータ、複数のリニア・レギュレータを含み、電力消費を最適化した電圧レギュレータ群を備えており、柔軟に組み合わせられるため、機能統合のレベルが高く、最適化された電源アーキテクチャを構成できます。各レギュレータの自己消費電流は極めて少なく、常時オンのアプリケーションでのバッテリ寿命を延長できます。
MAX20358には、バッテリ・シール、チャージャ、電力経路、残量ゲージを含む完全なバッテリ管理ソリューションが内蔵されています。チャージャには、温度管理と入力保護の機能が組み込まれています。また、このデバイスは工場設定可能な多入力のボタン・コントローラを備えており、個別の製品の要求に応じてカスタマイズできます。
低ノイズの1.5W昇降圧コンバータは、PPGやSPO2の計測などの光学式心拍数計システムで使用するLEDに必要とされる、高効率かつ低ノイズの電力変換に使用できます。MAX20358には、アナログ・フロント・エンド(AFE)センサーでの使用に向けて最適化されたナノIQ高速トランジェントLDOも内蔵されています。MAX20358はI2Cインターフェースを介して設定可能で、多様な機能の設定や、監視マルチプレクサを介した温度や電源電圧の読出しなどのデバイスの状態読出しが可能です。
MAX20358は、63バンプ、0.5mmピッチ、3.71mm × 4.48mmのウェハ・レベル・パッケージ(WLP)を採用しており、−40ºC~+85ºCの拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- ウェアラブル・デバイス
- IoT
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX20358AEWY+ | WLCSP | ||
| MAX20358AEWY+T | WLCSP |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX20358に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める