MAX1510
製造中低電圧DDRリニアレギュレータ
内蔵のnチャネルMOSFETを使って最大3Aピーク(typ)をソースおよびシンクする、低コスト、低電圧DDRリニアレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.95
製品情報
- 電流制限(3A、typ)付きパワーMOSFET内蔵
- 高速負荷過渡応答
- リファレンス出力バッファ付き外部リファレンス入力
- 電源入力:1.1V~3.6V
- 負荷レギュレーション誤差:±15mV (max)
- 熱障害保護
- シャットダウン入力
- 2ms (typ)遅延付きパワーグッドウィンドウコンパレータ
- 小型、3mm x 3mmの10ピン薄型TDFNパッケージ
- セラミックまたはポリマ出力コンデンサ
DDRリニアレギュレータのMAX1510/MAX17510は、内蔵のnチャネルMOSFETを使用して最大3A (typ)のピーク電流をソースおよびシンクします。これらのリニアレギュレータは、低電圧の電源入力(VIN = 1.1V~3.6V)から高精度の0.5V~1.5Vを出力します。MAX1510/MAX17510では、独立の3.3Vバイアス電源を使用して制御回路に給電し、内部のnチャネルMOSFETを駆動します。
MAX1510/MAX17510は、リニアレギュレータの損傷を防止するために電流制限およびサーマル制限を備えています。さらに、MAX1510/MAX17510は、出力が安定化状態にあることを示すパワーグッド(PGOOD)信号を生成します。起動の際、出力が安定状態になるまでの2ms (typ)の間、PGOODはローレベルに保たれます。内蔵のソフトスタートは、入力サージ電流を制限します。
MAX1510/MAX17510は、入力リファレンスをトラッキングする必要があるアクティブDDR終端バスに給電します。また、MAX1510/MAX17510は、ダイナミックな可変出力電圧を必要とする低電力チップセットおよびグラフィックスプロセッサコアに使用することができます。MAX1510/MAX17510は、3mm x 3mmの10ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- アクティブ終端バス
- 最低0.5Vのチップセット/RAM電源
- DDRメモリ終端
- グラフィックプロセッサコア電源
- ノートブックおよびデスクトップコンピュータ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1510ETB+ | LFCSP | ||
| MAX1510ETB+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX1510に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める