MAX14919A
新規設計に推奨産業用保護、クワッドチャネル、ローサイドスイッチ
業界最堅牢、最高速のローサイドスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.08
製品情報
- 電源電圧:5Vまたは7V~60V
- 負荷電流:800mA (OUT当り)
- リニアレギュレータ内蔵:5V/30mA
- ロジック電源入力:1.62V (min)~5.5V (max)
- 負荷電圧範囲:5V~48V
- スイッチングレート:最大500kHz
- 2倍の突入負荷電流オプション(10ms)
- 電力消費および発熱を削減
- オン抵抗:140mΩ (typ、チャネル当り)
- 消費電流:1.7mA (typ)
- 設定可能な負荷電流制限
- 堅牢な設計機能
- 内部誘導エネルギークランプ:55V (typ)
- 短絡保護
- 負荷電源の誤配線に対する逆方向電流検出
- サージ保護:±1kV/42Ω、8µs/20µs
- ESD保護:±8kV接触放電および±25kV気中放電
- 動作周囲温度:-40℃~+125℃
- 以下のアクティブローFAULT表示:
- 熱過負荷
- 逆方向負荷電流検出
- V5電源の低電圧ロックアウト
- 小型20ピンTSSOPパッケージ(6.5mm × 6.4mm)
- 小型20ピンTQFNパッケージ(4mm × 5mm)
MAX14919/MAX14919Aは産業用保護を備えたクワッドチャネルローサイドスイッチで、チャネル当り140mΩ (typ)のオン抵抗(RON)を特長とし、堅牢な動作のために±1kV/42Ωのサージ保護を内蔵しています。
抵抗で設定可能な高精度電流制限は、100mA~800mAの範囲の保証された動作電流を供給します。大きい起動または突入電流を消費する負荷には、2倍の突入負荷電流オプションを使用して対応します。出力を並列に接続してより高い負荷電流を実現することができます。4つのスイッチは端子制御され、最大500kHzの簡素で高速なスイッチングが可能です。
MAX14919/MAX14919Aは逆方向電流検出を備えています。MAX14919は非容量性負荷用に外部FETを駆動することによって逆方向電流保護を実装します。MAX14919Aは逆方向電流表示を備えています。
誘導性負荷は内部高電圧クランプを使用して迅速にターンオフされます。スイッチは短絡および過負荷保護されています。
クワッドローサイドスイッチのMAX14919/MAX14919Aは20ピンTSSOPパッケージ(6.5mm × 6.4mm)および20ピンTQFNパッケージ(4mm × 5mm)で提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 産業用デジタル出力
- リレーおよびソレノイドドライバ
- PLCおよびDCSシステム
- モーター制御
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14919AATP+ | LFCSP | ||
| MAX14919AATP+T | LFCSP | ||
| MAX14919AAUP+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX14919AAUP+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 25, 2022 - 2237 ASSEMBLY |
||
| MAX14919AAUP+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。