LTM4732
新規設計に推奨16VIN、4A、超低ノイズのSilent Switcher(サイレント・スイッチャ)3 μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.56
製品情報
- 1cm2(片面PCB)未満または0.5cm2(両面PCB)未満のフル機能ソリューション
- 低ノイズSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)3アーキテクチャ
- 超低EMI放射
- 超低実効値ノイズ(10Hz~100kHz):4μVRMS
- ライン、負荷、温度に対する最大合計DC出力電圧誤差:±1.5%
- 入力電圧範囲:3V~16V
- 出力電圧範囲:0.3V~6V
- 最大連続出力電流:4A
- 調整と同期が可能な範囲:400kHz~4MHz
- 電流モード制御、高速過渡応答
- 強制連続モード機能
- 電流分担による多相並列接続
- プログラマブル・パワー・グッド
- 小型の28ピン6.25mm × 4mm × 1.92mm 28ピンBGAパッケージで提供
LTM4732は、6.25mm × 4mm × 1.92mmの小型ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収容された、フル機能の4A降圧Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)3パワーμModule®(マイクロモジュール)レギュレータです。このパッケージは、スイッチング・コントローラ、パワーMOSFET、インダクタ、および補助部品を内蔵しています。LTM4732は3V~16Vの入力電圧範囲で動作し、0.3V~6Vの範囲の電圧を出力します。1つの抵抗で出力電圧を設定でき、出力範囲全域でユニティ・ゲイン動作が可能です。また、出力電圧とは無関係に、実質的に一定の出力ノイズを維持できます。設計を仕上げるために必要なのは、入出力のバルク・コンデンサのみです。
LTM4732は、ホット・ループ・バイパス・コンデンサを内蔵したSilent Switcher 3アーキテクチャを採用しており、低電磁干渉(EMI)と高効率の両方を実現します。更に、LTM4732は超低ノイズのアーキテクチャを採用しており、低周波数(< 100kHz)での出力ノイズが極めて低くなっています。低電磁干渉(EMI)で低ノイズであるというその特長から、LTM4732は、高効率の同期スイッチング・レギュレータを使用する、ノイズに敏感なアプリケーションに最適です。LTM4732は、RoHS適合の端子仕上げで提供されます。
アプリケーション
- テレコム、ネットワーク、産業用機器
- RF電源:PLL、VCO、ミキサー、LNA、PA
- 低ノイズ計測器
- 高速/高精度データ・コンバータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4732EY#PBF | CSP_BGA | ||
| LTM4732IY#PBF | CSP_BGA |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4732
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4732
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。