LTM4719

新規設計に推奨

42Vデュアル入力、低ノイズ150mA降圧μModuleレギュレータ、I2Cバッテリ健全性モニタ付き

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 2つの入力電源をシームレスかつ自動的に切り替え可能
  • バッテリ健全性モニタを内蔵
  • デュアル入力の広い電圧範囲:2.4V~42V
  • バッテリ健全性モニタの入力電圧:1.8V~5.5V
  • 調整可能な出力範囲:1V~4.2V
  • 連続出力電流:最大150mA
  • 内蔵の低ドロップアウト・リニア・レギュレータ:150mA負荷で195mV、低出力ノイズを実現
  • スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • 外部クロックへの同期
  • 最小オン時間60nsの電流モード制御
  • Burst Mode®動作、IQ = 18.5μA
  • 割込み出力を伴うプログラム可能な入力UVLO閾値と放電アラーム
  • 入力有効、優先チャンネル、PGインジケータ
  • コンパクトな7mm × 7mm × 1.85mmの64ピンBGAパッケージを採用
LTM4719
42Vデュアル入力、低ノイズ150mA降圧μModuleレギュレータ、I2Cバッテリ健全性モニタ付き
LTM4719 Typical Application Crcuit LTM4719 Pin Configuration LTM4719 Typical Application LTM4719 Chip Illustration
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4719
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LTM4719-AZ

LTM4719 | 42Vデュアル入力、低ノイズ150mA降圧μModuleレギュレータ、I2Cバッテリ健全性モニタ付き

機能と利点

  • LTpowerPlayと互換性あり
    • クーロン・カウンタの使いやすいGUI
    • クーロン・カウンタのレジスタ・データにアクセス
  • オプションのスーパーキャパシタ・バランサ

製品詳細

EVAL-LTM4719-AZ評価用ボードには、バッテリ健全性モニタと低ドロップアウト・リニア・レギュレータを内蔵した42Vデュアル入力、150mA同期整流式降圧パワーμModule®(マイクロモジュール)レギュレータであるLTM®4719が搭載されています。EVAL-LTM4719-AZは2.4V~42Vの広い動作入力範囲を持ち、2つの別個の入力電源間でのシームレスな遷移をサポートします。出力範囲は1V~4.2Vで、最大150mAの連続出力電流を供給できます。

また、EVAL-LTM4719-AZには、一部のアプリケーションでの効率向上のために、VBUSへのEXTVCCジャンパ(JP3)が備わっています。本システムは、VALID1VALID2、PRIORITY、およびPGインジケータによって監視できます。正確なVSET1コンパレータとVSET2コンパレータを使用して、別々の低電圧ロックアウト(UVLO)しきい値を設定できます。障害保護機能としては、入力UVLO、パワーグッド、電流制限、過熱保護が搭載されています。内蔵の高精度クーロン・カウンタは、1.8V~5.5Vの入力電圧と最大100mAのピーク電流をサポートします。EVAL-LTM4719-AZでは、ジャンパを使用してIPK0(JP4)、IPK1(JP5)、IPK2(JP6)を設定することにより、クーロン・カウンタのピーク電流制限を5mA~100mAの範囲で簡単にプログラムできます。

EVAL-LTM4719-AZは、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用して、P1でPCに直接接続できます。LTpowerPlay®により、ユーザはグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を使用してバッテリ健全性(SoH)モニタを設定できます。

EVAL-LTM4719-AZ
LTM4719 | 42Vデュアル入力、低ノイズ150mA降圧μModuleレギュレータ、I2Cバッテリ健全性モニタ付き
EVAL-LTM4719-AZ Board Photo Angle View EVAL-LTM4719-AZ Board Photo Top View EVAL-LTM4719-AZ Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

LTM4719に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品