LTC5588-1

製造中

OIP3が非常に高い200MHz~6000MHz直交変調器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 周波数範囲:200MHz~6000MHz
  • 出力IP3:
    • 2140MHzで標準+31dBm (較正なし)
    • 標準+35dBm (ユーザー最適化時)
  • 1本のピンによる較正でOIP3を最適化
  • 6MHzオフセットでの低い出力ノイズフロア:
    • RFなし: -160.6dBm/Hz
    • POUT = 5dBm: -155.5dBm/Hz
  • LOバッファとLO直交位相ジェネレータを内蔵
  • 同相電圧0.5V*のベースバンド入力への高インピーダンスDCインタフェース
  • 50ΩのシングルエンドLOおよびRFポート
  • 3.3V動作
  • 高速ターンオフ/ターンオン:10ns/17ns
  • 温度センサ(サーミスタ)
  • 24ピン4mm × 4mm UTQFNパッケージ

LTC5588-1は、高性能ワイヤレス・アプリケーション向けに設計されたダイレクトコンバージョンI/Q変調器です。このデ バイスにより、差動ベースバンドI信号およびQ信号を使用してRF信号を直接変調することができます。このデバイスはLTE、GSM、EDGE、TD- SCDMA、CDMA、CDMA2000、W-CDMA、WiMaxなどの通信標準規格に準拠しています。また、90°位相シフトされた信号をI 入力とQ入力に与えることにより、イメージ除去アップコンバーティング・ミキサとしても構成可能です。 I/Qベースバンド入力は、二重平衡ミキサをドライブします。内蔵のバラン・トランスが差動ミキサ信号を50ΩのシングルエンドRF出力に変換します。 4つの平衡型IおよびQ ベースバンド入力ポートは、0.5Vの同相電圧レベルでDC結合されます。LO経路は、シングルエンドまたは差動入力を備えたLOバッファと、ミキサをド ライブする高精度直交ジェネレータで構成されています。電源電圧範囲は3.15V~3.45Vです。LINOPTピンに外部電圧を印加することにより、3 次直線性性能をさらに改善することができます。内蔵のサーミスタを使用して、温度に応じて高精度な較正を行うことができます。


アプリケーション

  • LTE、GSM/EDGE、W-CDMA、TD-SCDMA、CDMA2K、WiMaxの基地局
  • イメージ除去アップコンバータ
  • ポイント・トゥ・ポイント・マイクロ波リンク
  • 放送用変調器
  • 軍用無線

LTC5588-1
OIP3が非常に高い200MHz~6000MHz直交変調器
200MHz to 6000MHz Direct Conversion Transmitter Application ACPR, AltCPR and ACPR, AltCPR  with Optimized LINOPT Voltage vs RF  Output Power at 2.14GHz for  W-CDMA 1, 2 and 4 Carriers Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 3
LTC6946 製造中止 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
LTC6945 製造中止 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えた0.35GHz~6GHz 整数分周方式シンセサイザ
LTC6948 最終販売 VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

DC1524A-A
LTC5588-1 | 6GHz Ultrahigh OIP3 Quadrature Modulator
DC1524A-A Demo Board DC1524A-A Demo Board DC1524A-A Demo Board DC1524A-A Demo Board DC1524A-A - Schematic

最新のディスカッション

LTC5588-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品