LTC4317
製造中デュアルI2C/SMBusアドレス変換器
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.45
Viewing:
製品情報
- 同じアドレスを持つ複数のスレーブが同じバスで共存可能
- 抵抗で設定可能なアドレス変換
- ソフトウェアによるプログラミング不要
- SMBus、I2C、およびI2C Fast Modeに準拠
- パススルー・モードにより、一般的な呼び出しアドレス指定が可能
- ESD耐性:±4kV(人体モデル)
- 2.5V、3.3V、および5Vバスのレベル変換
- スタック状態バスのタイムアウト
- 通電中の基板への挿入や引き抜き時にSDAおよびSCLの損傷を防止
- バスのHot Swap™をサポート
- 16ピン5mm × 3mm DFNパッケージ
LTC4317は、1つまたは複数のI2C/SMBusスレーブ・デバイスのハードワイヤード・アドレスを異なるアドレスに変換することができます。これにより、同じハードワイヤード・アドレスを持つスレーブが同じバスで共存することができます。新しいアドレスを選択するのに必要なのは1個のディスクリート抵抗だけであり、ソフトウェアによるプログラミングは必要ありません。最大127の異なるアドレス変換が可能です。
LTC4317は、アドレス変換を無効にして、マスタによる一般的な呼び出しアドレス指定を可能にするパススルー・モードを内部に実装しています。LTC4317は、バスが“L”にスタックされた状態、または時期尚早のSTOPビットのような異常なバス状態から自動的に回復する目的で設計されています。
| 製品番号 | 入力チャネルの数 | 出力チャネルの数 |
| LTC4316 | 1 | 1 |
| LTC4317 | 1 | 2 |
| LTC4318 | 2 | 2 |
アプリケーション
- I2C、SMBusアドレスの拡張
- アドレス変換
- サーバ
- 通信機器
ドキュメント
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 3
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4317CDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4317CDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4317IDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4317IDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC4317CDHC#PBF | 製造中 | |
| LTC4317CDHC#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4317IDHC#PBF | 製造中 | |
| LTC4317IDHC#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。