LT7176

新規設計に推奨

デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた24A/4V、単相または2相Silent Switcher降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャ:コンパクトで効率的な低EMIのソリューションを実現 
  • PMBus/I2Cシリアル・インターフェース
    • VOUT、IOUT、VIN、ダイ温度、障害検出を含むテレメトリ・リードバック 
    • 電圧、電流制限、シーケンシング、ソフト・スタート/ストップ、低電圧/過電圧、位相、周波数(最大3MHz)、ループ補償をプログラム可能
    • 3回書込み可能なNVMを内蔵
  • 主要なパラメータを抵抗によって設定可能
  • VOUT設定点の範囲:0.3V~3.4V
  • VOUT精度:±0.25%、0.6V ≤ VOUT ≤ 1.375V
  • 最大4デバイスでのPolyPhase負荷分担
  • オプションのパルススキッピング・モードにより低静止電流を実現
  • VOUTの差動リモート検出
  • 高速過渡応答
  • 広いVIN電源電圧範囲:最小2.7V、またはEXTVCC使用時で1.5V
  • プログラム可能かつ同期可能:1MHz~3MHz
  • 30ピン(3.5mm × 4mm)LQFN

LT7176/LT7176-1はモノリシックPolyPhase DC/DC同期整流式降圧レギュレータで、最大24Aの電流を連続して出力できます。LT7176-1オプションには2つのスイッチング位相があり、それらが2つのインダクタに接続されて単一の安定化出力電源を駆動します。高速でクリーン、かつオーバーシュートの少ないスイッチング・エッジにより、電磁干渉(EMI)放射を最小限に抑えながら高い効率を実現します。I2CベースのPMBus 1.3準拠シリアル・インターフェースにより、システム監視用のテレメトリ情報を提供しながらデバイス機能を制御することができます。LT7176/LT7176-1は、LTpowerPlay®グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ツールに対応しています。

最小オン時間が25ns(代表値)のオン時間制御式谷電流モード制御により、低出力電圧(VOUT)時の高スイッチング周波数(fSW)動作が可能で、優れた過渡応答特性が得られ、全体的なソリューション・サイズを小さく抑えることができます。

VOUT、fSW、位相は、外付けの設定抵抗を使用して選択できます。設定は、PMBusインターフェースで行うか、3回プログラム可能なオン・チップの不揮発性メモリ(NVM)に保存することができます。

アプリケーション

  • 通信、ストレージ、産業用システム
  • データ・センターおよび半導体ドライブ
  • LT7176
    デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた24A/4V、単相または2相Silent Switcher降圧レギュレータ
    LT7176-LT7176-1 Typical Application LT7176-LT7176-1 View Efficiency LT7176-LT7176-1 Pin Configuration LT7176 Chip Illustration
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
    LTpowerCAD

    次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

    • LT7176
    • LT7176-1
    LTspice

    LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

     


    評価用キット

    eval board
    EVAL-LT7176-AZ

    4V、PolyPhase Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)降圧レギュレータ(デジタル・パワー・システム・マネージメント2 x LT7176、48Aを搭載)

    製品詳細

    評価用キットEVAL-LT7176-AZは、入力範囲2.7V~4Vの2相シングル出力モノリシックDC/DC同期整流式降圧レギュレータで、LT®7176を搭載しています。3V~12VのEXTVCCが提供される場合、入力電圧を1.5Vまで抑えることができます。出力は、48Aの連続負荷電流を供給できます。EMIを最小限に抑え、PCBレイアウトの感度を低減するために、LT7176にはSilent Switcher®レギュレータ構造が組み込まれています。また、デジタル・パワー・システム・マネージメント機能も内蔵されており、PMBus/I2C準拠のシリアル・インターフェースによるプログラミングとテレメトリが可能になります。詳細については、LT7176のデータシートを参照してください。

    EVAL-LT7176-AZ評価用ボードは、スイッチング周波数が1.5MHzに設定された0.5V出力用に設計されています。最小オン時間が25ns(代表値)のオン時間制御式谷電流モード制御により、低出力電圧での高スイッチング周波数動作が可能で、優れた過渡応答特性が得られ、全体的なソリューション・サイズを小さく抑えることができます。

    EVAL-LT7176-AZはデフォルト設定で電源投入され、シリアル・バス通信を必要とせずにNVM構成に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品のパワー・システム・マネージメント機能を十分に調査するには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、ユーザは部品をオンザフライで再構成し、その構成をNVMに保存して、電圧、電流、温度、障害ステータスのテレメトリを表示できます。NVMは3回までプログラムできます。

    GUIのダウンロード

    このソフトウェアはLTpowerPlayからダウンロードできます。

    LT7176のデータシートには、本部品の機能、動作、アプリケーションの詳しい情報が記載されています。EVAL-LT7176-AZのこのデモ・マニュアルと併せて、LT7176のデータシートも参照してください。

    LTpowerPlayの詳細と手順については、LT7176クイック・スタート・ガイドでLTpowerPlay GUIを参照してください。

    EVAL-LT7176-AZ
    4V、PolyPhase Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)降圧レギュレータ(デジタル・パワー・システム・マネージメント2 x LT7176、48Aを搭載)
    EVAL-LT7176-AZ Evaluation Board Angle View EVAL-LT7176-AZ Evaluation Board Top View EVAL-LT7176-AZ Evaluation Board Bottom View

    最新のディスカッション

    LT7176に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品