HMC743A

製造中止

0.5 dB LSB GaAs MMIC Dual 6-Bit Digital Variable Gain Amplifier SMT, DC - 4 GHz

Viewing:

製品情報

  • -45 to +18 dB Gain Control in 0.5 dB Steps
  • Power-up State Selection
  • High Output IP3: +33 dBm
  • TTL/CMOS Compatible Serial Control
  • ±0.25 dB Typical Gain Step Error
  • Single +5V Supply
  • 40 Lead 6x6mm SMT Package: 36mm²

The HMC743A is a digitally controlled variable gain amplifier which operates from DC to 4 GHz, can be programmed to provide 63 dB of gain control in 0.5 dB steps and delivers output IP3 of up to +33 dBm. The gain control interface accepts a three wire serial input word and allows independent or simultaneous control of two 6-bit digital attenuators. The HMC743A also features a user selectable power up state and a serial output for cascading other serially controlled Hittite products. The HMC743A is housed in an RoHS compliant 6x6 mm QFN leadless package, and requires minimal external components.

Applications

  • Cellular/3G Infrastructure
  • WiBro, WiMAX & LTE/4G
  • Microwave Radio & VSAT
  • Test Equipment and Sensors
  • IF & RF Applications

HMC743A
0.5 dB LSB GaAs MMIC Dual 6-Bit Digital Variable Gain Amplifier SMT, DC - 4 GHz
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート
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
HMC625B 新規設計に推奨 0.5 dB LSB の GaAs MMIC 6 ビット・デジタル可変ゲイン・アンプ、DC ~ 5 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-HMC743ALP6C
HMC743ALP6C Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品