HMC681A
HMC681A
最終販売0.5 dB LSBのGaAs MMIC 6ビット・デジタル可変ゲイン・アンプ、シリアル制御、DC ~ 1 GHz
Viewing:
製品情報
- 0.5 dBステップで+13.5 dB ~ +45 dBのゲイン制御
- 高出力 IP3:+36 dBm
- ゲイン・ステップ誤差:0.25 dB(代表値)
- +5 V単電源
- 32ピン5 mm×5 mm SMTパッケージ:25 mm2
HMC681ALP5Eは、DC ~ 1 GHzで動作するデジタル制御可変ゲイン・アンプで、0.5 dBステップで13.5 dB ~ 45 dBのゲインに設定することができます。HMC681ALP5Eは最大ゲイン状態で2.8 dBのノイズ指数を実現し、出力IP3は全ての状態で最大+36 dBmです。このシリアル制御のデジタルVGAは、DCに近い動作用に外部のAC接地コンデンサと一体化するので、さまざまなRFおよびIFアプリケーションに適しています。HMC681ALP5Eは5 mm×5 mmのRoHS準拠QFNリードレス・パッケージを採用しており、高度に集積化されたソリューションを提供します。この機能はHMC626ALP5Eなどの並列制御デバイスを使って実現することもできます。
アプリケーション
- IFおよびRFアプリケーション
- セルラ/3Gインフラストラクチャ
- WiBro/WiMAX/4G
- マイクロ波無線およびVSAT
- 試験装置およびセンサー
ドキュメント
データシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く