HMC627A
HMC627A
最終販売0.5dB LSB GaAs MMIC 6ビット・デジタル可変ゲイン・アンプ、SMT、50MHz~1GHz
Viewing:
製品情報
- −11.5~20dBのゲイン制御(0.5dBステップ)
- パワーアップ状態の選択
- 高出力IP3:+36dBm
- TTL/CMOS互換、シリアルまたはパラレル制御
- ステップ誤差:±0.25dB(代表値)
- +5V単電源
- 32ピン5×5mm SMTパッケージ
HMC627ALP5Eは、50MHz~1GHzで動作するデジタル制御の可変ゲイン・アンプです。11.5dB減衰~20dBゲインの任意の値(0.5dBステップ)に設定することができます。HMC627ALP5Eは、最大ゲインの設定で4.3dBのノイズ指数、またどの設定でも最大+36dBmの出力IP3を実現します。デュアル・モードのゲイン制御インターフェースは、3線シリアル入力または6ビット・パラレル・ワードに対応します。HMC627ALP5Eのパワーアップ状態はユーザーが選択でき、シリアル出力にはほかのHittiteのシリアル制御コンポーネントをカスケード接続できます。HMC627ALP5Eは、RoHS準拠の5×5mmリードレスQFNパッケージを採用し、外付けのマッチング部品は不要です。
アプリケーション
- セルラ/3Gインフラストラクチャ
- WiBro/WiMAX/4G
- マイクロ波無線およびVSAT
- 試験装置およびセンサー
- IFおよびRFアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く