HMC396-DIE
最終販売InGaP HBT ゲイン・ブロック・アンプ・チップ、DC ~ 8 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- ゲイン: 12 dB
- P1dB 出力電力: +14 dBm
- ゲインが温度に対して安定
- 50 Ω の I/O
- 小型:
0.38 mm×0.58 mm×0.1 mm
HMC396 ダイは、GaAs InGaP ベースのヘテロ接合バイポーラ・トランジスタ(HBT)ゲイン・ブロック MMIC を使用した DC ~ 8 GHz のアンプです。このアンプはカスケード接続可能な 50 Ω のゲイン段、または出力電力が最大 +16 dBm の HMC ミキサーの LO 駆動に使用することができます。HMC396 は12 dB のゲインと +30 dBm の出力 IP3 を実現しながら、 +5V 電源から必要とするのはわずか 56 mA です。
ダーリントン帰還ペアを使用しているので、通常のプロセス変動に対する影響を低減し、温度に対する優れたゲイン安定性を実現しながら、必要な外付けバイアス部品数を最小限に抑えます。HMC396 はサイズが小さい(0.22mm²)ため、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができます。全てのデータは、直径 0.025 mm(1 mil)、最短 0.5 mm(20 mil)のワイヤ・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続して得たものです。
アプリケーション
- マイクロ波および VSAT 無線
- 試験装置
- ミリタリ EW、ECM、C³I
- 宇宙通信
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
品質関連資料 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC396 | DIE | ||
| HMC396-SX | DIE |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 28, 2024 - 24_0026 HMC396/HMC397 Die and Data Sheet Revision |
||
| HMC396 | ||
| HMC396-SX | ||
|
9 29, 2025 - 25_0079 Obsolescence of GCS P1HBT Process |
||
| HMC396 | ||
| HMC396-SX | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC396-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める