最新情報 (1)
製品概要
機能と利点
- 高いコモンモード過渡耐圧:100 kV/μs
- 放射ノイズ、伝導ノイズに対して高い耐性を示す
- 小さい伝搬遅延5V動作時で最大13ns、1.8V動作時で最大15ns
- 最大データ・レート:150Mbps
- 安全と規制に関する認定(申請中)
- UL認定:1分間で5000V(実効値)、UL 1577規格に準拠
- 「CSA Component Acceptance Notice 5A」に準拠
- VDE適合性認定
- DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 849Vピーク
- サージ/インパルス電圧定格:最大10,000V
- GB4943.1-2011によるCQC証明
- 低い動作時消費電力
- 1.8Vから5Vへのレベル変換
- 高温動作:最高125°C
- フェイルセーフ・ハイまたはロー・オプション
- RoHS準拠の8ピン/16ピンSOICパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けの性能を評価済み
製品概要
ADuM220N/ADuM221N/ADuM225N/ADuM226N1は、 アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した2チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらの絶縁部品は、高速の相補型金属酸化膜半導体(CMOS)と空芯コアを使用したモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスや集積化カプラなどの代替品より優れた性能特性を発揮します。5V動作で最大伝搬遅延は13ns、パルス幅歪み(PWD)は3ns未満です。チャンネル間マッチングは厳しく、最大で3.0nsです。
ADuM220N/ADuM221N/ADuM225N/ADuM226N のデータ・チャンネルは独立していて、耐圧定格5.0kV rmsの様々な構成の製品を用意しています(オーダー・ガイドを参照)。このデバイスは両側とも1.8V~5Vの電源電圧で動作するため、低電圧システムにも使用できる他、絶縁バリアをまたぐ電圧変換機能も備えています。他のフォトカプラ代替製品とは異なり、入力ロジックに遷移がない場合にDC精度が確保されます。2種類のフェイルセーフ・オプションがあり、入力電源が供給されなくなった場合、または入力がディスエーブルになった場合に出力が既定の状態に遷移します。ADuM220N0は、ADuM2210/RW-16パッケージとのピン互換性があります。ADuM220N1は、ADuM2200/RW-16パッケージとのピン互換性があります。
アプリケーション
- 汎用マルチチャンネル絶縁
- 工業用フィールド・バス・アイソレーション
- 車載システム
1米国特許5,952,849; 6,873,065; 6,903,578; 7,075,329により保護されています。その他の特許は申請中です。
製品ライフサイクル
新規設計にお薦めします
発売済みの製品です。データシートには、最終的な仕様と動作条件がすべて記載されています。新規の設計には、これらの製品の使用を推奨します。
参考資料
設計リソース
ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well. "Zero defects" for shipped products is always our goal.
サポート & ディスカッション
ADuM221N Discussions
サンプル&購入
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。