ADuM7811
新規設計に推奨シグマ・デルタ(Σ-Δ)変調ビット・ストリーム出力を備えた絶縁型ADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.15
製品情報
- メイン・クロック入力周波数:5MHz~50MHz
- 16ビットのノー・ミス・コード
- フル・スケール・アナログ入力電圧範囲:±320mV
- S/N比:88dB(代表値)
- 高アイソレーション・コモン・モード過渡耐圧:200kV/μs(最小値)
- オフセット・ドリフトの温度特性:±0.60µV/°C(最大値)
- ゲイン誤差ドリフトの温度特性:±28ppm/°C(最大値)
- 内蔵デジタル・アイソレータ
- 動作温度範囲:-40°C~125°C
- ワイド・ボディSOIC
- 8ピンSOIC_IC
- 安全性と規制に対する認定
- UL 1577(申請中)
- VISO = 5700V rms(1分間)
- IEC/EN/CSA 62368-1(申請中)
- IEC/CSA 61010-1(申請中)
- UL 1577(申請中)
- DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)(申請中)
- VIORM = 2121V peak
ADuM7811は、アナログ入力信号を高速の1ビット・データ・ストリームに変換する2次シグマ・デルタ(Σ-Δ)変調器を内蔵した高性能絶縁型A/Dコンバータ(ADC)で、アナログ・デバイセズのiCoupler ®技術を用いたオンチップ・デジタル・アイソレーション回路を搭載しています。このデバイスは4.0V~5.5Vの電源電圧範囲(ハイサイド電源電圧、VDD1)で動作し、±250mV(フル・スケールで±320mV)の擬似差動入力信号に対応します。擬似差動入力は、ガルバニック・アイソレーションが必須となる高電圧アプリケーションでのシャント抵抗電流のモニタリングに最適です。
アナログ入力は、高性能のアナログ変調器によって連続的にサンプリングされ、最大51MHzのデータ・レートでパルス密度変調のデジタル出力ストリームに変換されます。適切なsinc3デジタル・フィルタを使用してアナログ入力を再構成することで、256のデシメーション・レートと50MHzの入力クロックにより、195.3kSPSで88dBのS/N比(SNR)を実現できます。シリアル入出力は、3V~5.5Vの電源(コントローラ側の電源電圧、VDD2)で動作します。
シリアル・インターフェースはデジタル的に絶縁されています。オンチップでの絶縁は、高速相補型金属酸化膜半導体(CMOS)技術とモノリシック・トランス技術の組み合わせによって、オプト・カプラなどの代替品よりも優れた性能特性を提供します。
ADuM7811デバイスは、8ピンSOIC_ICパッケージで提供され、-40°C~+125°Cの温度範囲で動作します。
アプリケーション
- シャント電流モニタリング
- ACモーター制御
- 電力インバータ、太陽光発電インバータ
- 風力発電インバータ
- A/Dコンバータおよび光アイソレータの代替
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
安全性および規制遵守 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM7811-8BRIZ | SOIC_IC | ||
| ADUM7811-8BRIZ-RL | SOIC_IC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
ADUM7811に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める