ADPL86610
新規設計に推奨4.5V~60V、250mA、OV、UV、および逆方向保護付き電流リミッタ
堅牢で省スペースな設計を可能にする高集積システム保護ソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.75
製品情報
- 堅牢な保護機能がシステムのダウンタイムを短縮
- 広い入力電源範囲:+4.5V~+60V
- ホット・プラグイン耐性があり、35Vの入力電源までトランジェント電圧サプレッサ(TVS)不要
- 負入力耐性:-65Vまで
- 低RON 1.42Ω(代表値)
- 逆電流ブロック保護
- 熱過負荷保護
- 広い温度範囲:-40ºC~+125ºC
- ADPL86610:OV、UV、および逆電圧保護が可能
- ADPL86611:OVおよびUV保護が可能
- ADPL86612:逆電圧保護が可能
- 柔軟な設計オプションにより再利用が可能で、適格性再確認の必要性が減少
- OVLOおよびUVLOの閾値を調整可能
- 設定可能な順方向電流制限:全温度範囲にわたり、10mA~20mAは±6%の精度、20mA~250mAは±5%の精度
- 設定可能な過電流フォールト応答:オートリトライ・モード、連続モード、ラッチオフ・モード
- スムーズな電流遷移
- 基板スペースを節約し、外部の部品数を削減
- 10ピン、3mm x 3mm、薄型デュアルフラット・リードなし(TDFN)EPパッケージ
- 集積FET
ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612は調整可能な過電圧/過電流保護デバイスのシリーズです。+60V~-65Vの範囲にわたり、正および負の入力電圧フォールトからシステムを保護するのに適しており、1.42Ω(代表値)という低RON FETを備えています。
調整可能な入力過電圧保護範囲は5.5V~60V、調整可能な入力低電圧保護範囲は4.5V~59Vです。入力過電圧ロックアウト(OVLO)および低電圧ロックアウト(UVLO)の閾値は、外部抵抗を使って設定されます。更に、これらのデバイスでは、内部の入力低電圧閾値が4.2V(代表値)に設定されています。
これらのデバイスは250mAまでの設定可能な電流制限保護を備えており、出力で大型コンデンサを充電しながら、起動時に突入電流を制御します。電流制限の閾値を設定するには、SETIピンからGNDに抵抗を接続します。デバイスの電流が設定された閾値に達すると、デバイスは電界効果トランジスタ(FET)の抵抗を調整して、電流がさらに増加するのを防ぎます。これらのデバイスは、電流制限条件下で3つの異なる方法(オートリトライ・モード、連続モード、ラッチオフ・モード)で動作するように設定できます。SETIピンで検出される電圧はこのデバイスを流れる瞬間的な電流に比例し、A/Dコンバータ(ADC)によって読み取られます。
ADPL86610とADPL86612は逆方向(OUTからIN)の電流をブロックしますが、ADPL86611は逆方向の電流を許可します。これらのデバイスは、過度な電力消費を防ぐサーマル・シャットダウン保護を備えています。
これらのデバイスは小型の10ピン(3mm x 3mm)TDFN-EPパッケージで提供され、-40°C~+125°Cの広い温度範囲で動作します。
アプリケーション
- センサー・システム
- 状態監視
- 工場センサー
- プロセス計測
- 計量およびバッチ・システム
- プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)、ネットワーク制御モジュール、バッテリ駆動モジュールなどの産業用アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADPL86610ATB+ | 10-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| ADPL86610ATB+T | 10-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| ADPL86610ATB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADPL86610
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADPL86610に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める