ADPL42010A

新規設計に推奨

20V、1A、高速過渡応答LDOレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 高速過渡応答に最適化
  • 出力電流:1A
  • ドロップアウト電圧:400mV
  • ノイズ:70μVRMS(10Hz~100kHz)
  • 静止電流:1mA
  • 保護ダイオード不要
  • 固定出力電圧:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
  • 可変出力:1.21V~20V
  • シャットダウン時の静止電流:<1μA
  • 10μF出力コンデンサで安定動作(アプリケーション情報のセクションを参照)
  • セラミック・コンデンサで安定動作(アプリケーション情報のセクションを参照)
  • 逆バッテリの保護
  • 逆電流なし
  • 熱制限
  • 3ピンSOT-223パッケージと8ピンSOパッケージ

ADPL42010Aは、高速過渡応答に最適化された低ドロップアウト・レギュレータです。このデバイスは、ドロップアウト電圧400mVで1Aの出力電流を供給できます。動作時の静止電流は1mAで、シャットダウン時には1μA未満にまで低下します。

出力電圧範囲は1.21V~20Vです。ADPL42010Aレギュレータは、わずか10μFの出力コンデンサで安定して動作します。内部保護回路には、逆バッテリ保護、電流制限、熱制限、逆電流保護が含まれます。ADPL42010Aは、1.5V、1.8V、2.5V、3.3Vの固定出力電圧で提供され、また1.21Vリファレンス電圧の調整可能なデバイスとしても提供されます。ADPL42010Aレギュレータは、3ピンSOT-223パッケージと8ピンSOパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 3.3V~2.5Vロジック電源
  • スイッチング電源用のポスト・レギュレータ

ADPL42010A
20V、1A、高速過渡応答LDOレギュレータ
ADPL42010A Typical Application Circuit ADPL42010A Pin Configuration ADPL42010A Pin Configuration ADPL42010A Chip Illustration ADPL42010A Chip Illustration
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
eval board
EVAL-ADPL42010AZ

ADPL42010A(20V、1A、高速過渡応答LDOレギュレータ)の性能評価

機能と利点

  • 8ピンSOパッケージに収められたADPL42010Aの性能を評価
  • 最大出力電流:1A
  • ジャンパにより、出力電圧オプションに設定された抵抗に応じて出力電圧をプログラム:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V
  • ジャンパを使用し、SHDNピンをINPUTピンに接続してレギュレータをオンに設定、またはSHDNピンを外部電源に接続してレギュレータのオン/オフ切り替えを実行
  • VIN、VOUT、GNDのテスト・ポイントで、レギュレーションおよびドロップアウト電圧を監視
  • J2に接続する抵抗用のコンポーネント・プレースホルダにより、抵抗分圧器経由でSENSE/ADJピンを出力に接続する場合のユーザ指定出力電圧を変更

製品詳細

EVAL-ADPL42010AZ評価用ボードは、ADPL42010A(高速過渡応答に最適化された20V、1A、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ)の性能を評価します。ADPL42010Aを使用して設計された回路は、主に電圧制御発振器、RF電源、および大規模システムでローカル・レギュレータとして用いられます。様々な出力コンデンサに対応できるADPL42010Aは、スペースとコストが重視されるシステムに最適です。

EVAL-ADPL42010AZ
ADPL42010A(20V、1A、高速過渡応答LDOレギュレータ)の性能評価
EVAL-ADPL42010AZ Evaluation Board Angle View EVAL-ADPL42010AZ Evaluation Board Top View EVAL-ADPL42010AZ Evaluation Board Bottom View

最新のディスカッション

ADPL42010Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品