製品概要

機能と利点

  • 8ピンSOパッケージに収められたADPL42010Aの性能を評価
  • 最大出力電流:1A
  • ジャンパにより、出力電圧オプションに設定された抵抗に応じて出力電圧をプログラム:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V
  • ジャンパを使用し、SHDNピンをINPUTピンに接続してレギュレータをオンに設定、またはSHDNピンを外部電源に接続してレギュレータのオン/オフ切り替えを実行
  • VIN、VOUT、GNDのテスト・ポイントで、レギュレーションおよびドロップアウト電圧を監視
  • J2に接続する抵抗用のコンポーネント・プレースホルダにより、抵抗分圧器経由でSENSE/ADJピンを出力に接続する場合のユーザ指定出力電圧を変更

製品概要

EVAL-ADPL42010AZ評価用ボードは、ADPL42010A(高速過渡応答に最適化された20V、1A、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ)の性能を評価します。ADPL42010Aを使用して設計された回路は、主に電圧制御発振器、RF電源、および大規模システムでローカル・レギュレータとして用いられます。様々な出力コンデンサに対応できるADPL42010Aは、スペースとコストが重視されるシステムに最適です。

対象となる製品