ADPL21504
新規設計に推奨ThinSOTパッケージのマイクロパワー昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.21
Viewing:
製品情報
- 低自己消費電流:
- アクティブ・モード時:20μA
- シャットダウン・モード時:2μA未満
- 1.2Vの低いVINで動作
- 低VCESATスイッチ:300mAで270mV
- 小型の表面実装部品を使用
- 高出力電力:最大30V
- 低背型(1mm)ThinSOTTMパッケージ
ADPL21504は、5ピン低背型(1mm)ThinSOTパッケージのマイクロパワー昇圧DC/DCコンバータです。ADPL21504は、350mAの電流制限と1.2V~15Vの入力電圧範囲を備えた高電力システム向けに設計されています。無負荷時の自己消費電流はわずか20μAで、シャットダウン時には更に2μA(最大値)まで低減されます。電流制限付きの固定オフタイム制御方式により、動作電流を抑制して、広い負荷電流範囲で高効率を実現できます。32Vスイッチによってシンプルな昇圧トポロジで最大30Vの高電圧出力を生成できるため、コストのかかるトランスが不要になります。ADPL21504はオフ時間が400nsと短いため、小型かつ低背型のインダクタやコンデンサを使用でき、スペースに制約のあるポータブル・アプリケーションにおいてフットプリントとコストを最小限に抑えることができます。
アプリケーション
- ポータブル電子機器
- バッテリ・バックアップ
- デジタル・カメラ
- 有機発光ダイオード(OLED)電源
- 医療用診断機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADPL21504IS5#PBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| ADPL21504IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADPL21504
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADPL21504に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める