製品概要
機能と利点
- VOUT = 20V、VIN範囲 = 2.5V~4.2V、IOUT = 最大20mA
- 抵抗で設定可能な出力電圧
- 電流制限付きの固定オフタイム制御方式を採用
- 内部補償機能とソフトスタート機能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
EVAL-ADPL21504-AZ評価用ボードには、ADPL21504(ThinSOT™パッケージのマイクロパワー昇圧DC/DCコンバータ)が搭載されています。
ADPL21504は、350mAの電流制限を備えた高電力システム向けに設計されています。電流制限付きの固定オフタイム制御方式により、動作電流を抑制して、広い負荷電流範囲で高効率を実現できます。
ADPL21504はオフ時間が400nsと短いため、小型かつ低背型のインダクタやコンデンサを使用でき、スペースに制約のあるポータブル・アプリケーションにおいてフットプリントとコストを最小限に抑えることができます。
EVAL-ADPL21504-AZ評価用ボードには出力電圧20Vのアプリケーション回路が搭載されており、2.5V~4.2Vの入力電圧範囲および最大20mAの負荷電流で動作します。
この評価用ボードを使用または変更する際は、このユーザ・ガイドと併せてADPL21504のデータシートを必ず参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置