ADM6840
新規設計に推奨逆パワーダウン機能とデイジーチェーン接続機能を備えた、6チャンネル/8チャンネルの調整可能なシーケンサ/スーパーバイザ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.49
製品情報
- 広い動作電圧範囲:2.7V~15V
- 最大8つの電圧を監視
- 最大8つの電圧をシーケンス処理
- 逆順または同時のパワーオフ
- 無制限のデイジーチェーン
- コンデンサで調整可能なシーケンス遅延
- 出荷時調整可能なパワーグッド・タイムアウト・オプション
- 抵抗で設定可能な電源オン閾値(VSEQON_TH)
- 出荷時調整可能な電源オフ閾値オプション(VSEQOFF_TH)
- 0.8%精度の電圧監視閾値(VMON_TH)
- オープン・ドレイン出力
- POK出力によるシステム・マイクロコントローラのリセット
- シーケンス処理完了信号用のDONE出力
- 双方向FAULT入出力
- 25バンプWLP、24ピンおよび2ピンTQFNパッケージ
- 動作温度範囲:-40°C~+125°C
ADM6840は、最大6つまたは8つの電圧をシーケンス制御および監視できるシーケンサ/スーパーバイザです。このデバイスは各電源のオン時に調整可能な遅延を適用し、各電源の電圧を監視します。
ADM6840は2.7V~15Vの電源範囲で動作します。また、内部回路に電力を供給する内部レギュレータ出力(ABP)を備えています。
シーケンス処理は2つの入力(ONおよびOFF)によって実現されます。ON入力の立上がりエッジで各チャンネルのパワーオン・シーケンス処理が開始し、OFF入力の立下がりエッジでパワーオフ・シーケンス処理が開始します。パワーオン・シーケンス中、すべての電圧が最終値に到達すると、DONE出力がハイにアサートし、リセットタイムアウト期間(tRP)の経過後にパワーOK(POK)出力がアサートしてマイクロコントローラの動作が可能になります。いずれかの電圧がモニタ閾値(VMON_TH)を下回ると、POKがローにアサートしてすべての出力が同時にディスエーブルになり、全シーケンス電源が停止します。シーケンサによるパワーオフ・シーケンス処理の開始時、ADM6840は出力を逆順にシーケンス処理できます。
ADM6840はオープン・ドレインのリセット出力であり、システム内の任意の数の電圧を制御するために、無制限のデイジーチェーン接続が可能です。
ADM6840は双方向アクティブ・ローFAULT入出力を備え、何らかのフォルト状態時にローにアサートします。これは、フォルト状態中に出力されるワンショット・パルスです。外部信号によってFAULTをローに引き下げると、すべての出力が即座にディスエーブルになります。ADM6840は、2.46mm × 2.46mm、25バンプのウェハ・レベル・パッケージ(WLP)(0.5mmピッチ)、4mm × 4mm(24ピン)および5mm × 5mm(28ピン)のTQFNパッケージで提供されます。このデバイスは、-40°C~+125°Cの動作温度範囲で完全に仕様規定されています。
アプリケーション
- テレコム機器
- 試験装置
- サーバーおよびネットワーク・カード
- ヘルスケア・イメージング
- 産業用センサーおよびモーター制御
- FPGA/ASIC電源のシーケンス処理
- マイクロプロセッサおよびマイクロコントローラのシーケンス処理
- マルチ電源のシーケンス処理
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM6840EAWABFH+ | W252Y2+1 | ||
| ADM6840EAWABFH+T | W252Y2+1 |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADM6840
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADM6840に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める