製品概要

機能と利点

  • 広い動作電圧範囲:2.7V~15.0V
  • 最大8つの電圧を監視
  • 最大8つの電圧をシーケンス処理
  • システム・イベント用のLEDインジケータを搭載
  • シーケンス処理/監視用のオンボードLDOを搭載
  • 複数ボードのデイジーチェーン接続
  • 実証済みの6レイヤ、1オンス銅PCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品概要

ADM6840評価用キット(EVキット)は、最大8つの電圧の監視およびシーケンス処理を行います。ADM6840は各電源のオン時に調整可能な遅延を適用しながら、各電源電圧を監視します。

ADM6840 EVキットには、ADM6840EAWABFH+Tが搭載されています。この製品はRoHS準拠です。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • ADM6840 EVキット
  • 25V、1AのDC電源
  • オシロスコープ
  • デジタル・マルチメータ