ADL7075
新規設計に推奨100MHz~31GHz、高耐性、低ノイズ・アンプ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 広帯域動作:100MHz~31GHz
- 正側(供給)単電源(自己バイアス)の代表値:5V、90mA
- RBIASドレイン電流調整端子
- ゲイン:100MHz~18GHzで14.5dB(代表値)
- ノイズ指数:100MHz~18GHzで3.5dB(代表値)
- OP1dBおよびPSAT:100MHz~18GHzでそれぞれ17dBm、18dBm(代表値)
- 広い動作温度範囲:-55°C~+125°C
ADL7075は、100MHz~31GHzで動作する超広帯域の低ノイズ・アンプ(LNA)です。ゲインとノイズ指数の代表値は、それぞれ14.5dBと3.5dB(100MHz~18GHz)です。1dB圧縮ポイントの出力電力(OP1dB)、出力3次インターセプト・ポイント(OIP3)、出力2次インターセプト・ポイント(OIP2)は、100MHz~18GHzの範囲で、それぞれ17dBm、29dBm、30dBmです。調整可能な公称静止電流(IDQ)は、5V電源電圧(VDD)で90mAです。内部的にマッチングされたDC結合RF入出力ピンには、RFOUT上のバイアス・インダクタと共に外部AC結合コンデンサが必要です。
ADL7075は、擬似格子整合型高電子移動度トランジスタ(pHEMT)プロセスで製造されます。このデバイスは、RoHS準拠の2mm × 2mm、8ピンLFCSPを採用しており、-55°C~+125°Cの動作温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- 電気通信
- 計測器
- レーダー
- 電子戦
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADL7075ACPZ | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
| ADL7075ACPZ-R7 | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
| ADL7075ACPZN | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADL7075ACPZN-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADL7075XCPZN | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
ADL7075に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める