ADG2712
新規設計に推奨pAレベルの超低リーク、低電圧、クワッドSPSTスイッチ
pAレベルの超低リーク、低電圧、クワッドSPSTスイッチ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.86
製品情報
- 両電源:±1.08V~±2.75V
- 単電源:+1.08V~+5.5V
- 超低リーク
- ±0.3pA(代表値、25°C)
- ±8pA(代表値、85°C)
- ±56pA(代表値、125°C)
- 16ピン、2mm × 2mm LGAパッケージ
- 1.8Vおよび3VのJEDEC準拠ロジック
- +5V、+3.3V、+1.8V、±2.5Vの電源ですべて仕様規定
- レールtoレールの信号範囲
ADG2712は、超低リークの4チャンネル単極単投(SPST)スイッチです。ADG2712は独自のアーキテクチャで設計され、個別に制御可能な4つのスイッチ・チャンネルを備えています。各チャンネルのオン・リーク電流(代表値)は85°Cで8pA、125°Cで56pAです。この超低リーク電流とわずか9.1Ωの低オン抵抗の組み合わせにより、最高精度が求められるアプリケーション向けにコンパクトなスイッチング・ソリューションを提供します。
ADG2712はレールtoレールの入力信号範囲を備えています。各スイッチをオンにすると、両方向に均一に信号が伝達されます。スイッチは、対応するデジタル制御ラインにロジック1が入力されるとオンになります。デジタル制御入力は1.8VのJEDECに準拠しているため、マイクロコントローラやFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)で簡単に使用できます。
ADG2712は、高精度の計測および計装アプリケーションで機械式リレーの代替となるソリッドステート・ソリューションとして最適です。信頼性、サイズ、スイッチング速度において大きな利点が得られると同時に、従来のリレーベースのソリューションの特長である低リーク性能も維持されます。このデバイスは、高インピーダンスのノードに影響を与えることなく、低レベル信号の正確な配線を可能にします。
低リーク特性と高精度なスイッチング性能を備えたADG2712は、計測器、データ・アクイジション・システム、センサー・インターフェース(バイオセンサーや電気化学測定アプリケーションなど)での使用に最適です。
- 計測器
- バイオセンサー測定
- 電気化学測定
- データ・アクイジション
- ATE(自動試験装置)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG2712BCCZ-RL7 | 16-Lead LGA (2 mm x 2 mm x 0.74 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG2712
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADG2712に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める