製品概要

機能と利点

  • 両電源:±1.08V~±2.75V
  • 単電源:+1.08V~+5.5V
  • 超低リーク
    • ±0.3pA(代表値、25°C)
    • ±56pA(代表値、125°C)
    • ±8pA(代表値、85°C)
  • 16ピン、2mm × 2mm LGAパッケージ
  • 1.8VのJEDEC準拠ロジック
  • +5V、+3.3V、+1.8V、±2.5Vの電源ですべて仕様規定
  • レールtoレールの信号範囲

製品概要

EVAL-ADG2712ARDZは、ADG2712(4チャンネルの単極単投スイッチ(SPST))を搭載した評価用ボードです。ADG2712は、+1.08V~+5Vの低電圧単電源範囲、または±1.08V~±2.5Vの低電圧両電源範囲で動作します。

信号ルーティングとレイアウトは、寄生リーク経路と外部干渉を最小限に抑えるように最適化されており、測定された性能がデバイス本来の特性を忠実に反映するようにしています。

ユーザ・ガイドの図1に、EVAL-ADG2712ARDZボードが示されています。ADG2712は、この評価用ボードの中央にハンダ付けされています。本デバイスへの電源供給用として4ピン・ワイヤ・スクリュー端子が備わっており、使いやすさを考慮して、ADG2712に5Vの電源を供給するためのUSB-Cコネクタも用意されています。3軸コネクタを使用して、スイッチの4つのチャンネルのソース・ピンとドレイン・ピンに接続します。

ADG2712の詳細な仕様は、この製品のデータシートに記載されています。本評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADG2712のデータシートも参照してください。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • DC電圧源
  • 両電源:±2.5V
  • 単電源:+5V
  • デジタル・ロジック電源(オプション)
  • アナログ信号源
  • 低リーク特性のソース・メジャー・ユニットまたは同様の機器