ADG2412

新規設計に推奨

0.5Ω RON、±15V、+12V、±5V、+5V/–12V、クワッドSPSTスイッチ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低いオン抵抗(RON):0.5Ω
  • 大きな連続電流:最大847mA
  • 信号範囲全体でフラットなRON:0.003Ω
  • THD:1kHzで–122dB
  • オン抵抗とオン容量間のバランスを改善
    • 低いRON(0.5Ω)とCON(28pF)
  • 1.8V、3.3V、5Vロジックとの互換性
  • 16ピン、4mm x 4mm LFCSP
    • ADG1412とピン互換
  • ±15V、+12V、±5V、および+5V/–12 Vの電源で仕様規定
  • 非対称な電源で動作
  • アナログ信号範囲:VSS~VDD – 2V
ADG2412
0.5Ω RON、±15V、+12V、±5V、+5V/–12V、クワッドSPSTスイッチ
ADG2412 Functional Block Diagram ADG2412 Pin Configuration
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LT3463 製造中 ショットキー・ダイオード内蔵のデュアル・マイクロパワーDC/DCコンバータ
リニア・レギュレータ 2
ADP7142 新規設計に推奨 40V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ
ADP7182 新規設計に推奨 −28V、−200mA、低ノイズのリニア・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADG2412

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADG2412

ADG2412(0.5Ωオン抵抗、±15V、+12V、±5V、+5V/−12V、クワッドSPSTスイッチ)の評価

機能と利点

  • 低いオン抵抗(RON):0.5Ω
  • 大きな連続電流:最大847mA
  • 信号範囲全体でフラットなRON:0.003Ω
  • オン抵抗とオン容量間のバランスを改善
  • 低いRON(0.5Ω)とCON(33pF)
  • 1.8Vロジックとの互換性
  • 16ピン、4mm x 4mm LFCSPe
  • ADG1412とピン互換
  • ±15V、+12V、±5V、および+5V/–12Vの電源で仕様規定
  • 非対称な電源で動作
  • アナログ信号範囲:VSS~VDD – 2V

製品詳細

EVAL-ADG2412EBZはADG2412の評価用ボードです。ADG2412は4つの独立した単極単投(SPST)スイッチで構成されています。ADG2412のスイッチはロジック1でオンになります。各スイッチをオンにすると、双方向に均一に信号が伝達されます。また、各スイッチの入力信号範囲はVSSからVDD – 2Vまでとなります。スイッチがオープンのとき、電源電圧までの信号レベルがブロックされます。ADG2412にはVLピンがありません。デジタル入力は、全動作電源範囲で1.8Vロジック入力と互換性があります。オン抵抗のプロファイルは、アナログ入力の範囲全体にわたって極めて平坦であり、オーディオ信号の切替え時に優れた直線性と低歪みを維持します。

データシートの図1に、EVAL-ADG2412EBZ評価用ボードが示されています。ADG2412はこの評価用ボードの中央に位置しており、ソースとドレインの各ピンに接続するためにワイヤ・スクリュー端子が用意されています。3つのスクリュー端子がこのデバイスに電力を供給します。4番目の端子は一定のデジタル・ロジック電源電圧を提供します(必要な場合)。あるいは、ボード上のADP7142からデジタル・ロジック電源電圧を供給することもできます。

ADG2412の完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADG2412のデータシートに記載されています。EVAL-ADG2412EBZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADG2412のデータシートを参照してください。

EVAL-ADG2412
ADG2412(0.5Ωオン抵抗、±15V、+12V、±5V、+5V/−12V、クワッドSPSTスイッチ)の評価
EVAL-ADG2412EBZ Evaluation Board EVAL-ADG2412EBZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADG2412EBZ Evaluation Board - Bottom View

リファレンス・デザイン

CN0607
Bidirectional Current Drive Reference Design
Figure 1. Bidirectional Current Drive (Simplified Schematic: All Connections and Decoupling Not Shown)
Figure 2. Scope Capture of GPIO Control Signals and Bidirectional Output Current

最新のディスカッション

最近表示した製品