ADG2404

新規設計に推奨

0.62Ω RON、±15V、+12V、±5V、+5V/–12V、4:1マルチプレクサ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低いオン抵抗(RON):0.62Ω
  • 大きな連続電流:最大847mA
  • 信号範囲全体にわたってフラットなRON:0.003Ω
  • THD(全高調波歪み):1kHzで−99dB
  • 1.8V、3.3V、5Vロジックとの互換性
  • 16ピン、4mm × 4mm LFCSP
  • ADG1404とピン互換
  • ±15V、+12V、±5V、+5V/−12Vの電源で仕様規定
  • 非対称な電源で動作
  • アナログ信号範囲:VSS~VDD − 2V
ADG2404
0.62Ω RON、±15V、+12V、±5V、+5V/–12V、4:1マルチプレクサ
ADG2404 Functional Block Diagram ADG2404 Pin Configuration ADG2404 Chip Illustration
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
ADG1404 製造中 4:1マルチプレクサ、1.8Ωの最大オン抵抗、±15V/12V/±5V、iCMOS
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADG2404

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADG2404

ADG2404(0.62Ωオン抵抗、±15V、+12V、±5V、+5V/−12V、クワッドSPSTスイッチ)の性能評価

機能と利点

  • 低いオン抵抗(RON):0.62Ω
  • 大きな連続電流:最大847mA
  • 信号範囲全体にわたってフラットなRON:0.12Ω
  • オン抵抗とオン容量間のバランスを改善
  • 1.8Vロジックとの互換性
  • 16ピン、4mm × 4mm LFCSP
  • ADG1404とピン互換
  • ±15V、+12V、±5V、+5V/−12Vの電源で仕様規定
  • 非対称な電源で動作
  • アナログ信号範囲:VSS~VDD − 2V

製品詳細

EVAL-ADG2404は、ADG2404の評価用ボードです。ADG2404はアナログ4:1マルチプレクサです。ADG2404は、3ビットのバイナリ・アドレス・ライン(A0、A1、EN)による決定に従い、4個のうち1つの入力を共通の出力(D)にスイッチします。マルチプレクサ・アプリケーションで使用する場合、スイッチはブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を行います。

各スイッチをオンにすると、両方向に均一に信号が伝達されます。各スイッチの入力信号範囲はVSS~VDD − 2Vです。これらのスイッチがディスエーブルの場合、電源電圧までの信号レベルがブロックされます。ADG2404にはVLピンがありません。デジタル入力は、全動作電源範囲で1.8Vロジック入力と互換性があります。オン抵抗のプロファイルは、アナログ入力の範囲全体にわたって極めて平坦であり、オーディオ信号の切替え時に優れた直線性と低歪みを維持します。

ユーザ・ガイドの図1に、EVAL-ADG2404評価用ボードが示されています。ADG2404はこの評価用ボードの中央に位置しており、ソースと各ドレイン・ピンに接続するためにワイヤ・スクリュー端子が用意されています。3つのスクリュー端子がこのデバイスに電力を供給します。4番目の端子は一定のデジタル・ロジック電源電圧を提供します(必要な場合)。または、ボード上のADP7142からデジタル・ロジック電源電圧を供給することもできます。

ADG2404の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADG2404のデータシートに記載されています。EVAL-ADG2404評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADG2404のデータシートを参照してください。

eval board
EVAL-ADG2404

ADG2404(0.62Ωオン抵抗、±15V、+12V、±5V、+5V/−12V、クワッドSPSTスイッチ)の性能評価

機能と利点

  • 低いオン抵抗(RON):0.62Ω
  • 大きな連続電流:最大847mA
  • 信号範囲全体にわたってフラットなRON:0.12Ω
  • オン抵抗とオン容量間のバランスを改善
  • 1.8Vロジックとの互換性
  • 16ピン、4mm × 4mm LFCSP
  • ADG1404とピン互換
  • ±15V、+12V、±5V、+5V/−12Vの電源で仕様規定
  • 非対称な電源で動作
  • アナログ信号範囲:VSS~VDD − 2V

製品詳細

EVAL-ADG2404は、ADG2404の評価用ボードです。ADG2404はアナログ4:1マルチプレクサです。ADG2404は、3ビットのバイナリ・アドレス・ライン(A0、A1、EN)による決定に従い、4個のうち1つの入力を共通の出力(D)にスイッチします。マルチプレクサ・アプリケーションで使用する場合、スイッチはブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を行います。

各スイッチをオンにすると、両方向に均一に信号が伝達されます。各スイッチの入力信号範囲はVSS~VDD − 2Vです。これらのスイッチがディスエーブルの場合、電源電圧までの信号レベルがブロックされます。ADG2404にはVLピンがありません。デジタル入力は、全動作電源範囲で1.8Vロジック入力と互換性があります。オン抵抗のプロファイルは、アナログ入力の範囲全体にわたって極めて平坦であり、オーディオ信号の切替え時に優れた直線性と低歪みを維持します。

ユーザ・ガイドの図1に、EVAL-ADG2404評価用ボードが示されています。ADG2404はこの評価用ボードの中央に位置しており、ソースと各ドレイン・ピンに接続するためにワイヤ・スクリュー端子が用意されています。3つのスクリュー端子がこのデバイスに電力を供給します。4番目の端子は一定のデジタル・ロジック電源電圧を提供します(必要な場合)。または、ボード上のADP7142からデジタル・ロジック電源電圧を供給することもできます。

ADG2404の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADG2404のデータシートに記載されています。EVAL-ADG2404評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADG2404のデータシートを参照してください。

EVAL-ADG2404
ADG2404(0.62Ωオン抵抗、±15V、+12V、±5V、+5V/−12V、クワッドSPSTスイッチ)の性能評価
EVAL-ADG6404 Board Photo Angle View EVAL-ADG6404 Board Photo Top View EVAL-ADG6404 Board Photo Bottom View
EVAL-ADG2404
ADG2404(0.62Ωオン抵抗、±15V、+12V、±5V、+5V/−12V、クワッドSPSTスイッチ)の性能評価
EVAL-ADG6404 Board Photo Angle View EVAL-ADG6404 Board Photo Top View EVAL-ADG6404 Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

ADG2404に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品