製品概要
機能と利点
- 低いオン抵抗(RON):0.62Ω
- 大きな連続電流:最大847mA
- 信号範囲全体にわたってフラットなRON:0.12Ω
- オン抵抗とオン容量間のバランスを改善
- 1.8Vロジックとの互換性
- 16ピン、4mm × 4mm LFCSP
- ADG1404とピン互換
- ±15V、+12V、±5V、+5V/−12Vの電源で仕様規定
- 非対称な電源で動作
- アナログ信号範囲:VSS~VDD − 2V
製品概要
EVAL-ADG2404は、ADG2404の評価用ボードです。ADG2404はアナログ4:1マルチプレクサです。ADG2404は、3ビットのバイナリ・アドレス・ライン(A0、A1、EN)による決定に従い、4個のうち1つの入力を共通の出力(D)にスイッチします。マルチプレクサ・アプリケーションで使用する場合、スイッチはブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を行います。
各スイッチをオンにすると、両方向に均一に信号が伝達されます。各スイッチの入力信号範囲はVSS~VDD − 2Vです。これらのスイッチがディスエーブルの場合、電源電圧までの信号レベルがブロックされます。ADG2404にはVLピンがありません。デジタル入力は、全動作電源範囲で1.8Vロジック入力と互換性があります。オン抵抗のプロファイルは、アナログ入力の範囲全体にわたって極めて平坦であり、オーディオ信号の切替え時に優れた直線性と低歪みを維持します。
ユーザ・ガイドの図1に、EVAL-ADG2404評価用ボードが示されています。ADG2404はこの評価用ボードの中央に位置しており、ソースと各ドレイン・ピンに接続するためにワイヤ・スクリュー端子が用意されています。3つのスクリュー端子がこのデバイスに電力を供給します。4番目の端子は一定のデジタル・ロジック電源電圧を提供します(必要な場合)。または、ボード上のADP7142からデジタル・ロジック電源電圧を供給することもできます。
ADG2404の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADG2404のデータシートに記載されています。EVAL-ADG2404評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADG2404のデータシートを参照してください。
対象となる製品
はじめに
- DC電圧源
- 両電源動作:±15V ± 10%、±5V ± 10%
- 単電源動作:+12V ± 10%
- デジタル・ロジック電源(オプション)
- アナログ信号源
- デジタル・マルチメータ(DMM)やオシロスコープなどの電圧計測手段